TPS61131 状态: ACTIVE

具有 3.3V 200mA LDO 的 3.3V 90% 效率 SEPIC 转换器,用于单节/双节锂离子电池应用领域

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon

 TPS61130 TPS61131TPS61132 
Iout(Max)(A)1.1  1.1  1.1  
Iq(Typ)(mA)0.04  0.04  0.04  
Vin(Min)(V)1.8  1.8  1.8  
Vin(Max)(V)5.5  5.5  5.5  
Vout(Min)(V)2.5  3.3  3.3  
Vout(Max)(V)5.5  3.3  3.3  
Preset Vout(V) 3.3  3.3  
Switching Frequency(Max)(kHz)600  600  600  
Regulated Outputs(#)2  2  2  
Duty Cycle(Max)(%)100  100  100  
Switch Current Limit(Typ)(A)1.3  1.3  1.3  
Operating Temp Range(Celsius)-40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  
Pin/Package16QFN, 16TSSOP  16TSSOP  16QFN, 16TSSOP  
TopologyBoost, SEPIC  Boost, SEPIC  Boost, SEPIC  
 样片样片样片
 库存库存库存

评估了此产品的客户还评估了

  • TPS61132: 具有 1.5V 200mA LDO 的 3.3V 90% 效率 SEPIC 转换器,用于单节/双节锂离子电池应用领域

产品信息

特性

  • Synchronous, Up To 90% Efficient, SEPIC Converter With 300-mA Output Current From 2.5-V Input
  • Integrated 200-mA Reverse Voltage Protected LDO for DC/DC Output Voltage Post Regulation or Second Output Voltage
  • 40-µ (Typical) Quiescent Current
  • Input Voltage Range: 1.8-V to 5.5-V
  • Fixed and Adjustable Output Voltage Options up to 5.5-V
  • Power Save Mode for Improved Efficiency at Low Output Power
  • Low Battery Comparator
  • Power Good Output
  • Low EMI-Converter (Integrated Antiringing Switch)
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Overtemperature Protection
  • Available in a Small 4mm x 4mm QFN-16 or in a TSSOP-16 Package
  • APPLICATIONS
    • All Single Cell Li, Dual or Triple Cell Battery or USB Powered Products as MP-3 Player, PDAs, and Other Portable Equipment
    • Dual Input or Dual Output Mode
    • High Efficient Li-Ion to 3.3-V Conversion

PowerPAD Is a trademark of Texas Instruments

说明

The TPS6113x devices provide a complete power supply solution for products powered by either a one-cell Li-Ion or Li-Polymer, or two- to four-cell Alkaline, NiCd, or NiMH batteries. The devices can generate two regulated output voltages. It provides a simple and efficient buck-boost solution for generating 3.3 V out of an input voltage that can be both higher and lower than the output voltage. The converter provides a maximum output current of at least 300 mA with supply voltages down to 1.8 V. The implemented SEPIC converter is based on a fixed frequency, pulse-width-modulation (PWM) controller using a synchronous rectifier to obtain maximum efficiency. The maximum peak current in the SEPIC switch is limited to a value of 1600 mA.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
TPS61131PWACTIVE-40 to 852.85 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 90 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
TPS61131PWG4ACTIVE-40 to 852.85 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 90 | TUBE 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
TPS61131PWRACTIVE-40 to 852.60 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片
TPS61131PWRG4ACTIVE-40 to 852.60 | 1kuTSSOP (PW) | 16 查看 2000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

已报告的分销商库存 截至 6:25 PM GMT, 2010年 3月 11日
地区公司库存采购
TI 交货周期*: 18 WeeksTPS61131PW
AsiaWPI 144
TI 交货周期*: 18 WeeksTPS61131PWG4
无报告
查看经销商
TI 交货周期*: 22 WeeksTPS61131PWR
无报告
查看经销商
TI 交货周期*: 22 WeeksTPS61131PWRG4
无报告
查看经销商
查看中国经销商

所列的 TI 全球授权经销商提供的库存可能需要更长的运输时间,并且国际运输可能会收取额外的海关或进口关税。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
TPS61131PW 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TPS61131PWG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TPS61131PWR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TPS61131PWRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

TPS61131 最新技术文档 Help

数据表

应用手册

查看 升压稳压器 的应用手册

用户指南

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
TPS61130 评估模块TPS61130EVM-206Texas Instruments开发电路板/EVM

评估了此产品的客户还评估了...
型号 名称 产品系列 注释
TPS61132 具有 1.5V 200mA LDO 的 3.3V 90% 效率 SEPIC 转换器,用于单节/双节锂离子电池应用领域 DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-UP REGULATORS TI 客户还评估了此产品。

支持和社区

其它支持资源



Click Here