TPS61160 状态: ACTIVE

采用 2mm x 2mm 封装的具有数字和 PWM 亮度控制的白光 LED 驱动器

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon

 TPS61160TPS61160A TPS61161 TPS61161A TPS61165 
TopologyBoost  Boost  Boost  Boost  Boost  
TypeInductive  Inductive  Inductive  Inductive  Inductive  
Vin(Min)(V)2.7  2.7  2.7  2.7  3  
Vin(Max)(V)18  18  18  18  18  
Switch Current Limit(Typ)(A)0.7  0.7  0.7  0.7  1.2  
Output Voltage(Max)(V)26  26  38  38  38  
Switching Frequency(Max)(kHz)600  600  600  600  1200  
LED(#)6  6  10  10  10  
LED ConfigurationSeries  Series  Series  Series  Series  
Over-Voltage Protection(Min)(V)26  26  38  38  38  
Peak Efficiency(%)90  90  90  90  90  
Iq(Typ)(mA)1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  
Operating Temperature Range(°C)-40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  
Pin/Package6SON  6SON  6SON  6SON  6SON, 6SOT-23  
 样片样片样片样片样片
 库存库存库存库存库存

评估了此产品的客户还评估了

  • TPS61165: 采用 2mm x 2mm QFN 封装的白光 LED 驱动器
  • TPS61045: 采用 QFN-8 封装的 28V 85% 效率的升压转换器,用于 LCD 应用领域
  • TPS61500: 具有集成 3A、40V 电源开关的高亮度 LED 驱动器
  • TLV431A: 低电压可调节精密并联稳压器
  • TPS63700: 采用 3x3 QFN 封装的可调节 -15V 输出反向 DC/DC 转换器
  • BQ24032A: 充电器,具有动态电源路径管理、输出稳压至 4.4V、电池稳压 4.2V

产品信息

特性

  • 2.7V to 18V Input Voltage Range
  • 26V Open LED Protection for 6 LEDs (TPS61160)
    38V Open LED Protection for 10 LEDs (TPS61161)
  • 200mV Reference Voltage With ±2% Accuracy
  • Flexible Digital and PWM Brightness Control
  • Built-in Soft Start
  • Up to 90% Efficiency
  • 2mm × 2mm × 0.8mm 6-pin QFN Package With Thermal Pad
  • APPLICATIONS
    • Cellular Phones
    • Portable Media Players
    • Ultra Mobile Devices
    • GPS Receivers
    • White LED Backlighting for Media Form Factor Display

说明

With a 40-V rated integrated switch FET, the TPS61160/1 is a boost converter that drives up to 10 LEDs in series. The boost converter runs at 600kHz fixed switching frequency to reduce output ripple, improve conversion efficiency, and allows for the use of small external components.

The default white LED current is set with the external sensor resistor Rset, and the feedback voltage is regulated to 200mV, as shown in the typical application. During the operation, the LED current can be controlled using the 1 wire digital interface (Easyscale™ protocol) through the CTRL pin. Alternatively, a pulse width modulation (PWM) signal can be applied to the CTRL pin through which the duty cycle determines the feedback reference voltage.

View All Description in Datasheet

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚封装数量 | 封装载体符号样片
TPS61160DRVRACTIVE-40 to 850.75 | 1kuSON (DRV) | 6 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片
TPS61160DRVRG4ACTIVE-40 to 850.75 | 1kuSON (DRV) | 6 3000 | LARGE T&R 采购样片
TPS61160DRVTACTIVE-40 to 850.80 | 1kuSON (DRV) | 6 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式请与TI分销商或销售办事处联系申请样片
TPS61160DRVTG4ACTIVE-40 to 850.80 | 1kuSON (DRV) | 6 250 | SMALL T&R 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

已报告的分销商库存 截至 5:19 PM GMT, 2010年 7月 30日
地区公司库存采购
TPS61160DRVR
Worldwide
更长的运输时间并且可能会收取相关费用
Digi-Key >1k
TPS61160DRVRG4
无报告
查看经销商
TPS61160DRVT
Worldwide
更长的运输时间并且可能会收取相关费用
Mouser Electronics 655
TPS61160DRVTG4
无报告
查看经销商
查看中国经销商

有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
TPS61160DRVR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPS61160DRVRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPS61160DRVT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPS61160DRVTG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

用户指南

  • TPS61161EVM-243  (PDF  220 KB)
      2009年 9月 18日  1,162 次点击  (英文內容)

选择指南

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
TPS61160EVM-243 评估模块TPS61160EVM-243Texas Instruments开发电路板/EVM
TPS6116x 评估模块的软件TPS6116XEVM-SW Texas Instruments 应用软件 

评估了此产品的客户还评估了...
型号 名称 产品系列 注释
TPS61165 采用 2mm x 2mm QFN 封装的白光 LED 驱动器 LIGHTING AND DISPLAY SOLUTIONS-WHITE LED DRIVERS TI 客户还评估了此产品。
TPS61045 采用 QFN-8 封装的 28V 85% 效率的升压转换器,用于 LCD 应用领域 LIGHTING AND DISPLAY SOLUTIONS-WHITE LED DRIVERS TI 客户还评估了此产品。
TPS61500 具有集成 3A、40V 电源开关的高亮度 LED 驱动器 LIGHTING AND DISPLAY SOLUTIONS-WHITE LED DRIVERS TI 客户还评估了此产品。
TLV431A 低电压可调节精密并联稳压器 VOLTAGE REFERENCE-SHUNT VOLTAGE REFERENCE TI 客户还评估了此产品。
TPS63700 采用 3x3 QFN 封装的可调节 -15V 输出反向 DC/DC 转换器 DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-INVERTING REGULATORS TI 客户还评估了此产品。
BQ24032A 充电器,具有动态电源路径管理、输出稳压至 4.4V、电池稳压 4.2V BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
TPS3808G09 低静态电流可编程延迟监控电路 POWER MANAGEMENT-SUPERVISOR, RESET IC AND SEQUENCER TI 客户还评估了此产品。
TL431B 可调节精密并联稳压器 VOLTAGE REFERENCE-SHUNT VOLTAGE REFERENCE TI 客户还评估了此产品。
TPS79901 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO TI 客户还评估了此产品。
TPS61070 采用 ThinSOT-23 封装的可调节 600mA 开关 90% 效率 PFM/PWM 升压转换器 DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-UP REGULATORS TI 客户还评估了此产品。
TPS79601 单输出 LDO、1.0A、可调节电压(1.2 至 5.5V)、低噪声、高 PSRR LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO TI 客户还评估了此产品。
TPS70402 双路输出 1A/2A 低压降 (LDO),具有双路启用功能和用于分压系统的 SVS LINEAR REGULATORS-DUAL CHANNEL LDO TI 客户还评估了此产品。
TPS71701 低噪声高带宽 PSRR、低压降 150mA 线性稳压器 LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO TI 客户还评估了此产品。

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here