TPS61165 状态: ACTIVE

采用 2mm x 2mm QFN 封装的白光 LED 驱动器

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon

 TPS61160 TPS61160A TPS61161 TPS61161A TPS61165
TopologyBoost  Boost  Boost  Boost  Boost  
TypeInductive  Inductive  Inductive  Inductive  Inductive  
Vin(Min)(V)2.7  2.7  2.7  2.7  3  
Vin(Max)(V)18  18  18  18  18  
Switch Current Limit(Typ)(A)0.7  0.7  0.7  0.7  1.2  
Output Voltage(Max)(V)26  38  38  38  38  
Switching Frequency(Max)(kHz)600  600  600  600  1200  
LED(#)6  6  10  10  10  
LED ConfigurationSeries  Series  Series  Series  Series  
Over-Voltage Protection(Min)(V)26  26  38  38  38  
Peak Efficiency(%)90  90  90  90  90  
Iq(Typ)(mA)1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  
Operating Temp Range(Celsius)-40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  
Pin/Package6SON  6SON  6SON  6SON  6SON  
 样片样片样片样片样片
 库存库存库存库存库存

产品信息

特性

  • 3-V to 18-V Input Voltage Range
  • 38-V Open LED Protection for 10 LEDs
  • 200-mV Reference Voltage With 2% Accuracy
  • 1.2-A Switch FET With 1.2-MHz Switching Frequency
  • Flexible 1 Wire Digital and PWM Brightness Control
  • Built-in Soft Start
  • Up to 90% Efficiency
  • 2mm × 2mm × 0.8mm 6-pin QFN Package With Thermal Pad
  • APPLICATIONS
    • High Brightness LED Lighting
    • White LED Backlighting for Media Form Factor Display

说明

With a 40-V rated integrated switch FET, the TPS61165 is a boost converter that drives up to 10 LEDs in series. The boost converter runs at a 1.2-MHz fixed switching frequency with 1.2-A switch current limit, and allows for the use of a high brightness LED in general lighting.

The default white LED current is set with the external sensor resistor Rset, and the feedback voltage is regulated to 200mV, as shown in the typical application. During the operation, the LED current can be controlled using the 1 wire digital interface (Easyscale™ protocol) through the CTRL pin. Alternatively, a pulse width modulation (PWM) signal can be applied to the CTRL pin through which the duty cycle determines the feedback reference voltage. In either digital or PWM mode, the TPS61165 does not burst the LED current; therefore, it does not generate audible noises on the output capacitor. For maximum protection, the device features integrated open LED protection that disables the TPS61165 to prevent the output from exceeding the absolute maximum ratings during open LED conditions.

The TPS61165 is available in a space-saving, 2mm × 2mm QFN package with thermal pad.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚封装数量 | 封装载体符号样片
TPS61165DRVRACTIVE-40 to 851.10 | 1kuSON (DRV) | 6 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片
TPS61165DRVRG4ACTIVE-40 to 851.10 | 1kuSON (DRV) | 6 3000 | LARGE T&R 采购样片
TPS61165DRVTACTIVE-40 to 851.20 | 1kuSON (DRV) | 6 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式
TPS61165DRVTG4ACTIVE-40 to 851.20 | 1kuSON (DRV) | 6 250 | SMALL T&R 

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
TPS61165DRVR截至 4:41 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:41 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 20 Weeks无报告
查看经销商
   
TPS61165DRVRG4截至 4:41 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:41 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 20 Weeks无报告
查看经销商
   
TPS61165DRVT截至 4:41 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:41 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   
TPS61165DRVTG4截至 4:41 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:41 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 4 Weeks无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
TPS61165DRVR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPS61165DRVRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPS61165DRVT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPS61165DRVTG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

TPS61165 最新技术文档 Help

数据表

应用手册

查看 白光 LED 驱动器 的应用手册

用户指南

更多文献资料

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
TPS61165EVM-283 评估模块TPS61165EVM-283Texas Instruments开发电路板/EVM
TPS6116x 评估模块的软件TPS6116XEVM-SW Texas Instruments 应用软件 

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here