TPS62290 状态: ACTIVE

采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon
 

功能方框图


enlarge 放大

 TPS62290TPS62291 TPS62293 
Iout(Max)(A)1  1  1  
Vin(Min)(V)2.3  2.3  2.3  
Vin(Max)(V)6  6  6  
Vout(Min)(V)0.6  3.3  1.8  
Vout(Max)(V)6  3.3  1.8  
Preset Vout(V) 3.3  1.8  
Iq(Typ)(mA)0.015  0.015  0.015  
Switching Frequency(Max)(kHz)2250  2250  2250  
Switch Current Limit(Typ)(A)1.4  1.4  1.4  
TopologyBuck  Buck  Buck  
Operating Temp Range(Celsius)-40 to 85  -40 to 85  -40 to 85  
Pin/Package6SON  6SON  6SON  
RatingCatalog  Catalog  Catalog  
Duty Cycle(Max)(%)100  100  100  
Regulated Outputs(#)1  1  1  
 样片样片样片
 库存库存库存

产品信息

特性

  • High Efficiency Step Down Converter
  • Output Current up to 1000 mA
  • VIN Range From 2.3 V to 6 V
  • 2.25 MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Currents
  • Output Voltage Accuracy in PWM mode ±1.5%
  • Fixed Output Voltage Options
  • Typ. 15-µA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Voltage Positioning at Light Loads
  • Available in a 2 × 2 × 0,8 mm SON Package
  • APPLICATIONS
    • Cell Phones, Smart-phones
    • WLAN
    • PDAs, Pocket PCs
    • Low Power DSP Supply
    • Portable Media Players
    • POL

说明

The TPS6229x device is a higly efficient synchronous step down dc-dc converter optimized for battery powered portable applications. It provides up to 1000-mA output current from a single Li-Ion cell.

With an input voltage range of 2.3 V to 6 V, the device supports batteries with extended voltage range and are ideal to power portable applications like mobile phones and other portable equipment.

The TPS6229x operates at 2.25-MHx fixed switching frequency and enters Power Save Mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range.

The Power Save Mode is optimized for low output voltage ripple. For low noise applications, the device can be forced into fixed fequency PSM mode by pulling the MODE pin high. In the shutdown mode the current consumption is reduced to less than a µA. The TPS6229x allows the use of small inductors and capacitors to acieve a small solution size.

The TPS6229x is available in a 2-mm x 2-mm 6-pin SON package.

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚封装数量 | 封装载体符号样片
TPS62290DRVRACTIVE-40 to 851.60 | 1kuSON (DRV) | 6 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片
TPS62290DRVRG4ACTIVE-40 to 851.60 | 1kuSON (DRV) | 6 3000 | LARGE T&R 下载此符号的 CAD 格式采购样片
TPS62290DRVTACTIVE-40 to 851.80 | 1kuSON (DRV) | 6 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式
TPS62290DRVTG4ACTIVE-40 to 851.80 | 1kuSON (DRV) | 6 250 | SMALL T&R 下载此符号的 CAD 格式

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

  TI 库存状态 已报告的分销商库存
TPS62290DRVR截至 4:40 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:40 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 14 Weeks无报告
查看经销商
   
TPS62290DRVRG4截至 4:40 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:40 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 14 Weeks无报告
查看经销商
   
TPS62290DRVT截至 4:40 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:40 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 12 Weeks 中国WPI 140
TPS62290DRVTG4截至 4:40 PM GMT, 2009年 7月 3日截至 4:40 PM GMT, 2009年 7月 3日
 交货周期地区公司库存采购
 12 Weeks无报告
查看经销商
   

查看中国经销商

**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
TPS62290DRVR 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TPS62290DRVRG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TPS62290DRVT 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看
TPS62290DRVTG4 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

TPS62290 最新技术文档 Help

数据表

应用手册

查看 降压稳压器 的应用手册

用户指南

选择指南

模型

更多文献资料

查看 降压稳压器 的更多文献资料

工具与软件


*Required

Design Now with SwitcherPro™

Enter your design parameters below to design now with SwitcherPro™

 Input
      Min       Max
* Vin Min:   2.3 V     6 V
* Vin Max:   2.3 V     6 V
 Output
      Min       Max
* Vout:   0.6 V     6 V
* Iout Max:   0.0 A     1 A
 

Search for more Power Management devices with Power Quick Search on power.ti.com
To learn more about SwitcherPro™ visit www.ti.com/switcherpro


名称型号 公司 工具/软件类型
TPS62260LED-338 评估模块TPS62260LED-338Texas Instruments开发电路板/EVM
TPS62290 6V 输入、1.8V 输出、1A 评估模块TPS62290EVM-279Texas Instruments开发电路板/EVM
SwitcherPro™ 在线及桌面设计创建器和管理软件SWITCHERPRO Texas Instruments 应用软件 

相关应用产品

所有应用产品

支持和社区

其它支持资源



Click Here