TPS62293

正在供货

采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS628511 正在供货 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、1A 固定频率降压转换器 Smaller SOT583 package, pin-to-pin compatible family 0.5 A, 1 A, 2 A

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 1.8 Iq (typ) (A) 0.000015
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 1.8 Iq (typ) (A) 0.000015
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 高效率 - 高达 96%
  • 高达 1000mA 的输出电流
  • VIN 范围为 2.3V 至 6.0V,支持具有扩展电压范围的锂离子电池
  • 2.25MHz 固定频率运行
  • 轻载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度为 ±1.5%
  • 固定输出电压选项
  • 静态电流典型值为 15µA
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 轻载时的电压定位
  • 采用 2mm × 2mm × 0.8mm WSON (6) 封装 (DRV)
  • 高效率 - 高达 96%
  • 高达 1000mA 的输出电流
  • VIN 范围为 2.3V 至 6.0V,支持具有扩展电压范围的锂离子电池
  • 2.25MHz 固定频率运行
  • 轻载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度为 ±1.5%
  • 固定输出电压选项
  • 静态电流典型值为 15µA
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 轻载时的电压定位
  • 采用 2mm × 2mm × 0.8mm WSON (6) 封装 (DRV)

TPS6229x 器件是高效的同步降压直流/直流转换器,经优化可适用于电池供电的便携式 应用。这些器件采用单块锂离子电池提供高达 1000mA 的输出电流。

凭借 2.3V 至 6.0V 的输入电压范围,这些器件支持具有扩展电压范围的电池,非常适合为便携式 应用 (如手机和其他便携式设备)供电。

TPS6229x 器件在 2.25MHz 的固定开关频率下运行,在轻载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。

省电模式经过优化,具有低输出电压纹波。对于低噪声 应用,可通过将 MODE 引脚的电平拉高来强制这些器件进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式。在关断模式下,流耗减少至 1µA 以下。TPS6229x 器件允许使用小型电感器和电容器,可实现较小的解决方案尺寸。

TPS6229x 器件在自然通风环境下的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。这些器件采用 2mm × 2mm 6 引脚 WSON 封装 (DRV)。

TPS6229x 器件是高效的同步降压直流/直流转换器,经优化可适用于电池供电的便携式 应用。这些器件采用单块锂离子电池提供高达 1000mA 的输出电流。

凭借 2.3V 至 6.0V 的输入电压范围,这些器件支持具有扩展电压范围的电池,非常适合为便携式 应用 (如手机和其他便携式设备)供电。

TPS6229x 器件在 2.25MHz 的固定开关频率下运行,在轻载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。

省电模式经过优化,具有低输出电压纹波。对于低噪声 应用,可通过将 MODE 引脚的电平拉高来强制这些器件进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式。在关断模式下,流耗减少至 1µA 以下。TPS6229x 器件允许使用小型电感器和电容器,可实现较小的解决方案尺寸。

TPS6229x 器件在自然通风环境下的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。这些器件采用 2mm × 2mm 6 引脚 WSON 封装 (DRV)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 2x2 DRV 封装的 TPS6229x 1A 降压转换器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2018年 6月 11日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
应用手册 Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011年 8月 17日
应用手册 优化具有内部补偿功能的 DC-DC 转换器的瞬态响应 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 7月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS62293 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM245.TSC (829 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS62293 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM246.ZIP (36 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS62293 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM056A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
WSON (DRV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频