|
|
|
|
产品信息特性
说明
The TPS6301x devices provide a power supply solution forproducts powered by either a two-cell or three-cell alkaline, NiCd or NiMH battery, or a one-cell Li-Ion or Li-polymer battery. Output currents can go as high as 1200 mA while using a single-cell Li-Ion or Li-Polymer Battery, and discharge it down to 2.5 V or lower. The buck-boost converter is based on a fixed frequency, pulse-width-modulation (PWM) controller using synchronous rectification to obtain maximum efficiency. At low load currents, the converter enters Power Save mode to maintain high efficiency over a wide load current range. The Power Save mode can be disabled, forcing the converter to operate at a fixed switching frequency. The maximum average current in the switches is limited to a typical value of 2200 mA. The output voltage is programmable using an external resistor divider, or is fixed internally on the chip. The converter can be disabled to minimize battery drain. During shutdown, the load is disconnected from the battery. The device is packaged in a 20-pin WCSP package measuring 2.14 mm x 1.93 mm (YFF). |
| 价格(美元) | 封装 | 样片 | ||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 封装数量 | 封装载体 | 样片 |
| TPS63010YFFR | ACTIVE | -40 to 85 | 1.50 | 1ku | DSBGA (YFF) | 20 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 |
| TPS63010YFFT | ACTIVE | -40 to 85 | 1.65 | 1ku | DSBGA (YFF) | 20 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| TPS63010YFFR | 截至 4:39 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:39 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TPS63010YFFT | 截至 4:39 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:39 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| TPS63010YFFR | Green (RoHS & no Sb/Br) | SNAGCU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TPS63010YFFT | Green (RoHS & no Sb/Br) | SNAGCU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| TPS63010EVM-235 评估模块 | TPS63010EVM-235 | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |