TPS63021

正在供货

具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2200 Switching frequency (max) (kHz) 2600 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (A) 0.000025
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2200 Switching frequency (max) (kHz) 2600 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (A) 0.000025
VSON (DSJ) 14 12 mm² 4 x 3
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 可调节输出电压:1.2V 至 5.5V
  • VIN > 2.5V、VOUT = 3.3V 时,输出电流为 2A
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 静态工作电流:25µA
    • 支持模式选择的省电模式
  • 平均电流模式降压/升压架构
    • 模式间自动转换
    • 2.4MHz 固定频率工作
    • 可同步
  • 电源正常状态输出
  • 安全、可靠运行 特性
    • 过热和过压保护
    • 关断期间负载断开
  • 借助以下工具创建定制设计方案:
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 可调节输出电压:1.2V 至 5.5V
  • VIN > 2.5V、VOUT = 3.3V 时,输出电流为 2A
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 静态工作电流:25µA
    • 支持模式选择的省电模式
  • 平均电流模式降压/升压架构
    • 模式间自动转换
    • 2.4MHz 固定频率工作
    • 可同步
  • 电源正常状态输出
  • 安全、可靠运行 特性
    • 过热和过压保护
    • 关断期间负载断开
  • 借助以下工具创建定制设计方案:

TPS6302x 器件可以为由两节或三节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池或单节锂离子电池或锂聚合物电池、超级电容器或其他电源轨供电的产品提供电源解决方案。支持高达 3A 的输出电流。使用电池时,可以放电到 2V 以下。该降压/升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器来获得最高效率。在负载电流较低的情况下,该转换器会进入节能模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。禁用省电模式则会强制转换器以固定开关频率运行。开关的最大平均电流为 4A(典型值)。输出电压可通过外部电阻分频器进行编程,或者在内部芯片上固定。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。

TPS6302x 器件在自然通风环境下运行的温度范围为 –40°C 至 85°C。该器件采用 3mm × 4mm (DSJ) 14 引脚 VSON 封装。

TPS6302x 器件可以为由两节或三节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池或单节锂离子电池或锂聚合物电池、超级电容器或其他电源轨供电的产品提供电源解决方案。支持高达 3A 的输出电流。使用电池时,可以放电到 2V 以下。该降压/升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器来获得最高效率。在负载电流较低的情况下,该转换器会进入节能模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。禁用省电模式则会强制转换器以固定开关频率运行。开关的最大平均电流为 4A(典型值)。输出电压可通过外部电阻分频器进行编程,或者在内部芯片上固定。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。

TPS6302x 器件在自然通风环境下运行的温度范围为 –40°C 至 85°C。该器件采用 3mm × 4mm (DSJ) 14 引脚 VSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS631000 正在供货 1.5A 输出电流、高功率密度降压/升压转换器 TPS631000 is a newer version with 8-uA Iq and smaller SOT package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 4A 开关的 TPS6302x 高效率单电感器降压/升压转换器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2019年 11月 19日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
应用手册 降低直流/直流降压/升压转换器辐射 EMI 的层设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 16日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
应用手册 Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
应用手册 Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011年 8月 17日
应用手册 最小化升压转换器开关节点处的振铃 英语版 2008年 7月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS63021 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM274.TSC (670 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS63021 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM273.ZIP (49 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS63021 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM141A.ZIP (77 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63000 具有 1.8A 电流开关并采用 3x3 QFN 封装的高效率降压/升压转换器 TPS63000-Q1 汽车类 1.8V 至 5.5V 输入电压范围、1.8A 高效降压/升压转换器 TPS63001 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 3.3V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器 TPS63002 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 5V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器 TPS63010 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63011 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63012 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63020 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器 TPS63020-Q1 具有 4A 开关的高效汽车类单传感器降压-升压转换器 TPS63021 具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器 TPS63024 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630241 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630242 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630250 采用 3.7mm² DSBGA 封装的 4A 开关单电感器降压/升压转换器 TPS630251 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器 TPS630252 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器 TPS63027 高效 4.5A 开关单电感器降压/升压转换器 TPS63030 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63031 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63036 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器 TPS63050 具有 1A 开关电流和可调节软启动功能的 TPS6305x 单电感器降压/升压转换器 TPS63051 小型单电感器降压升压转换器 TPS63060 2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制降压/升压转换器 TPS63060-EP 具有 2A 开关电流的高输入电压降压-升压转换器 TPS63061 2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制降压/升压转换器 TPS63070 宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器 TPS63700 采用 3x3 QFN 封装的可调节 -15V 输出反向 DC/DC 转换器 TPS63710 采用 3x3 WSON 封装的低噪声 1A 同步反相降压转换器 TPS63802 采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63805 具有微型解决方案尺寸的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63806 采用小型 WCSP 封装且具有优化负载阶跃响应的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63807 2A、11uA 静态电流降压/升压转换器 TPS63810 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63811 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器 TPS63900 具有输入电流限制和动态电压调节功能的 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 降压/升压转换器
封装 引脚 下载
VSON (DSJ) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频