|
|
|
|
产品信息特性
OMAP, TMS320, PowerPAD are trademarks of Texas Instruments. 说明
The TPS6505x are integrated Power Management ICs for applications powered by one Li-Ion or Li-Polymer cell, which require multiple power rails. The TPS6505x provides two efficient, 2.25-MHz step-down converters targeted at providing the core voltage and I/O voltage in a processor based system. Both step-down converters enter a low power mode at light load for maximum efficiency across the widest possible range of load currents. For low noise applications, the devices can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE pin high. In the shutdown mode, the current consumption is reduced to less than 1 µA. The devices allow the use of small inductors and capacitors to achieve a small solution size. TPS6505x provides an output current of up to 1 A on each DC/DC converter. The TPS6505x also integrate two 400-mA LDO and two 200-mA LDO voltage regulators, which can be turned on/off using separate enable pins on each LDO. Each LDO operates with an input voltage range between 1.5 V and 6.5 V allowing them to be supplied from one of the step-down converters or directly from the main battery. Four digital input pins are used to set the output voltage of the LDOs from a set of 16 different combinations for LDO1 to LDO4 on TPS65050 and TPS65052. In TPS65051, TPS65054 and TPS65056, the LDO voltages are adjustable using external resistor dividers. The TPS6505x come in a small 32-pin leadless package (4 mm x 4 mm QFN) with a 0.4 mm pitch. |
| 价格(美元) | 封装 | 样片 | |||
| 器件 | 状态 | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 封装数量 | 封装载体 | 样片 |
| TPS65050RSMR | ACTIVE | 1.85 | 1ku | QFN (RSM) | 32 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 |
| TPS65050RSMRG4 | ACTIVE | 1.85 | 1ku | QFN (RSM) | 32 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 |
| TPS65050RSMT | ACTIVE | 2.05 | 1ku | QFN (RSM) | 32 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 |
| TPS65050RSMTG4 | ACTIVE | 2.05 | 1ku | QFN (RSM) | 32 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| TPS65050RSMR | 截至 4:39 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:39 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TPS65050RSMRG4 | 截至 4:39 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:39 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| TPS65050RSMT | 截至 4:39 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:39 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 10 Weeks | 中国 | WPI | 152 | |||||
| TPS65050RSMTG4 | 截至 4:39 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:39 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 10 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| TPS65050RSMR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TPS65050RSMRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TPS65050RSMT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| TPS65050RSMTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| TPS65050 Evaluation Module | TPS65050EVM-195 | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |