TPS650531 状态: ACTIVE

具有 2 个降压转换器和 3 个低输入电压 LDO 的 5 通道电源管理 IC

      
         
此产品变更时通知我


数据表

Download - PDF Icon
 

功能方框图


enlarge 放大

 TPS65050 TPS65051 TPS65052 TPS65053 TPS650531TPS650532 TPS65054 TPS65055 TPS65056 TPS65058 
Vin(Min)(V)2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  
Vin(Max)(V)6  6  6  6  6  6  6  6.0  6  6  
Step-Down DC/DC Converter2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  
LDO4  4  4  3  3  3  4  4  4  3  
Processor NameSamsung-S3C2410/2/3  Freescale IMX25  Samsung-S3C2410/2/3  TI DM355,Freescale IMX27  SiRF 4   TI-OMAP1710   Samsung-S3C2440,Samsung-S3C2442   
Pin/Package32VQFN  32VQFN  32VQFN  24VQFN  24VQFN  24VQFN  32VQFN  32VQFN  32VQFN  24VQFN  
TopologyMulti-Channel  Multi-Channel  Multi-Channel  Multi-Channel  Multi-Channel  Multi-Channel  Multi-Channel  Multi-Channel  Multi-Channel  Multi-Channel  
Regulated Outputs(#)6  6  6  5  5  5  6  6  6  5  
 样片样片样片样片样片样片样片样片样片样片
 库存库存库存库存库存库存库存库存库存库存

评估了此产品的客户还评估了

  • TPS650250: 锂电池供电系统的电源管理 IC
  • TPS650532: 具有 2 个降压转换器和 3 个低输入电压 LDO 的 5 通道电源管理 IC
  • TPS65051: 2.25MHz dual step down converter with 4 low input voltage LDOs
  • TPS5430-Q1: 汽车类 3A 宽输入范围降压 SWIFT™ 转换器
  • TPS74801: 具有可编程软启动的 1.5A LDO
  • TPS61160: 采用 2mm x 2mm 封装的具有数字和 PWM 亮度控制的白光 LED 驱动器

更多相关产品

产品信息

特性

  • Up To 95% Efficiency
  • Output Current for DC/DC Converters:
    • TPS65053: DCDC1 = 1 A; DCDC2 = 0.6 A
    • TPS650531: DCDC1 = 1 A; DCDC2 = 1 A
    • TPS650532: DCDC1 = 1 A; DCDC2 = 1 A
  • DC/DC Converters Externally Adjustable
  • VIN Range for DC/DC Converters
    From 2.5 V to 6 V
  • 2.25-MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Current
  • 180° Out-of-Phase Operation
  • Output Voltage Accuracy in PWM mode ±1%
  • Total Typical 32-µA Quiescent Current for Both DC/DC Converters
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • One General-Purpose 400-mA LDO
  • Two General-Purpose 200-mA LDOs
  • VIN Range for LDOs from 1.5 V to 6.5 V
  • Output Voltage for LDO3:
    • TPS65053: VLDO3 = 1.3 V
    • TPS650531: VLDO3 = 1.2 V
    • TPS650532: VLDO3 = 1.5 V

View All Features in Datasheet

说明

The TPS65053x are integrated Power Management ICs for applications powered by one Li-Ion or Li-Polymer cell, which require multiple power rails. The TPS65053x provide two highly efficient, 2.25MHz step-down converters targeted at providing the core voltage and I/O voltage in a processor based system. Both step-down converters enter a low power mode at light load for maximum efficiency across the widest possible range of load currents. For low noise applications the devices can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE pin high. Both converters allow the use of small inductors and capacitors to achieve a small solution size. TPS65053 provides an output current of up to 1A on the DCDC1 converter and up to 0.

View All Description in Datasheet

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体样片
TPS650531RGERACTIVE-40 to 851.85 | 1kuVQFN (RGE) | 24 查看 3000 | LARGE T&R采购样片
TPS650531RGETACTIVE-40 to 852.05 | 1kuVQFN (RGE) | 24 查看 250 | SMALL T&R采购样片

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

已报告的分销商库存 截至 6:40 PM GMT, 2010年 3月 12日
地区公司库存采购
TI 交货周期*: 14 WeeksTPS650531RGER
无报告
查看经销商
TI 交货周期*: 14 WeeksTPS650531RGET
无报告
查看经销商
查看中国经销商

所列的 TI 全球授权经销商提供的库存可能需要更长的运输时间,并且国际运输可能会收取额外的海关或进口关税。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
TPS650531RGER 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看
TPS650531RGET 符合 RoHS Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

TPS650531 最新技术文档 Help

数据表

评估了此产品的客户还评估了...
型号 名称 产品系列 注释
TPS650250 锂电池供电系统的电源管理 IC POWER MANAGEMENT MULTI-CHANNEL IC (PMIC) SOLUTIONS-PMIC SOLUTIONS WITH AND WITHOUT BATTERY CHARGER TI 客户还评估了此产品。
TPS650532 具有 2 个降压转换器和 3 个低输入电压 LDO 的 5 通道电源管理 IC POWER MANAGEMENT MULTI-CHANNEL IC (PMIC) SOLUTIONS-PMIC SOLUTIONS WITH AND WITHOUT BATTERY CHARGER TI 客户还评估了此产品。
TPS65051 2.25MHz dual step down converter with 4 low input voltage LDOs POWER MANAGEMENT MULTI-CHANNEL IC (PMIC) SOLUTIONS-PMIC SOLUTIONS WITH AND WITHOUT BATTERY CHARGER TI 客户还评估了此产品。
TPS65820 集成单节锂离子电池和电源管理 IC POWER MANAGEMENT MULTI-CHANNEL IC (PMIC) SOLUTIONS-PMIC SOLUTIONS WITH AND WITHOUT BATTERY CHARGER TI 客户还评估了此产品。
TPS65510 具有集成升压转换器的低功耗电池备份 IC POWER MANAGEMENT MULTI-CHANNEL IC (PMIC) SOLUTIONS-PMIC SOLUTIONS WITH AND WITHOUT BATTERY CHARGER TI 客户还评估了此产品。
TPS650731 采用 6x6mm QFN 封装的具有 3 个 DC/DC 和 2 个 LDO 的 5 通道电源管理 IC POWER MANAGEMENT MULTI-CHANNEL IC (PMIC) SOLUTIONS-PMIC SOLUTIONS WITH AND WITHOUT BATTERY CHARGER TI 客户还评估了此产品。
TPS5430-Q1 汽车类 3A 宽输入范围降压 SWIFT™ 转换器 DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS TI 客户还评估了此产品。
TPS74801 具有可编程软启动的 1.5A LDO LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO TI 客户还评估了此产品。
TPS61160 采用 2mm x 2mm 封装的具有数字和 PWM 亮度控制的白光 LED 驱动器 LIGHTING AND DISPLAY SOLUTIONS-WHITE LED DRIVERS TI 客户还评估了此产品。
TPS51116 DDR1、DDR2、DDR3 转换开关和 LDO NON-ISOLATED SWITCHING DC/DC REGULATORS-DC/DC CONTROLLERS (EXTERNAL SWITCH) TI 客户还评估了此产品。
BQ24030 具有动态电源路径管理、输出稳压至 6V、电池稳压 4.2V 的充电器 BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT TI 客户还评估了此产品。
TPS7233 微功耗非常低压降 (LDO) PMOS 电压稳压器 LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO TI 客户还评估了此产品。
TPS78101 单路输出 LDO、150mA、可调节 (1.22 至 5.25V)、1uA 静态电流 LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO TI 客户还评估了此产品。
TPS2062 双路 1A 限流配电开关 PCMCIA AND USB-USB POWER SWITCHES TI 客户还评估了此产品。
TPS5430 5.5V 至 36V 输入,3A 降压转换器 DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS TI 客户还评估了此产品。
TPS61042 采用 QFN-8 封装的 30V 500mA 开关升压转换器,用于白光 LED 应用领域 LIGHTING AND DISPLAY SOLUTIONS-WHITE LED DRIVERS TI 客户还评估了此产品。

支持和社区

其它支持资源



Click Here