TPS65193
- Dual High-Voltage Scan Driver
- Scan Driver Output Charge Share
- High Output-Voltage Level: Up to 35 V
- Low Output-Voltage Level: Down to –28 V
- Logic-Level Inputs
- 24-Pin 4-mm × 4-mm QFN package
- APPLICATIONS
- TFT LCD Using Amorphous Silicon Gate (ASG) Technology
The TPS65193 is dual high-voltage scan driver to drive an amorphous-silicon-gate (ASG) circuit on TFT glass. Each single high-voltage scan driver receives logic-level inputs of CPVx and generates two high-voltage outputs of CKVx and CKVBx. The device receives a logic-level input of STV and generates a high-voltage output of STVP. These outputs are swings from Voff (28 V) to Von (35 V) and are used to drive the ASG circuit and charge/discharge the capacitive loads of the TFT LCD. In order to reduce the power dissipation of the device, a charge-share function is implemented. The device features a discharge function, which shorts Voff to GND in order to shut down the panel faster when the LCD is turned off.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS65193 Dual High-Voltage Scan Driver for TFT-LCD 数据表 (Rev. A) | 2010年 7月 14日 | |||
应用手册 | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS65193 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLIM093A.ZIP (42 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点