TPS714
- 输入电压范围:2.5V 至 10V
- 可配置的输出电压选项:
- 固定:1.8V 至 5V
- 可调节:1.205V 至 8.8V
- 输出电流:高达 80mA
- 超低 I Q:80mA 负载电流下为 3.2µA
- 压降电压:50mA 负载下为 415mV
- 过流保护
- 工作结温:–40°C 至 +125°C
- 封装:
- 2mm × 1.25mm SC-70 (DCK)
- 2mm × 2mm WSON (DRV)
- 有关 MSP430 特定的输出电压,请参见 TPS715
TPS714 低压降 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,可提供采用微型封装、具有宽输入电压范围和实现低功耗运行的优势。因此,TPS714 专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制器的电源管理附件。
TPS714 有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用外部反馈电阻器将输出电压设置为 1.205V 至 8.8V。TPS714 LDO 在负载电流为 80mA 时支持 650mV(典型值)的低压降。低静态电流(典型值为 3.2µA)在整个输出负载电流(0mA 至 80mA)范围内都是稳定的。TPS714(仅限新芯片)还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。
TPS714 可采用适用于高功率耗散应用的 2mm × 2mm 封装,也可以采用适用于手持和超便携式应用的 SC70-5 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS714 80mA、10V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 11月 27日 |
白皮书 | Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems | 2021年 2月 18日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS71401DRVEVM-426 — TPS71401DRVEVM-426 评估模块
TPS71401DRVEVM-426 简化了 TPS71401 10V 的评估过程,它是采用 DRV (2mm x 2mm SON) 封装的单输出 LDO 线性稳压器。
用户指南: PDF
评估板
TPS715EVM-074 — TPS715 50mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器评估模块
TPS715 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS715 线性稳压器在电路应用中使用时的运行情况和性能。
此 EVM 配置包含一个 50mA 低压降 (LDO) 稳压器。该稳压器能够提供高达 50mA 的电流,具有高达 24V 的宽输入电压 (VIN) 范围,瞬态电压高达 30V。为了实现 TPS715 的稳定性,请使用 0.47µF(或更大)的有效输出电容以及低等效串联电阻 (ESR)。
参考设计
PMP9059 — 具有 BJT 开关的 120VAC 输入、5V/200mA 反激转换器
This reference design creates a 5V at 200mA from a 120VAC Input. This supply is to designed to fit into a very small volume with approximately 10mm total height. The UCC28720 primary side controller with a BJT power switch provides a low cost design. A TPS71433 is also used to provide an (...)
测试报告: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | 查看选项 |
WSON (DRV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。