TPS84620

正在供货

6A 4.5V 至 14.5V 输入的同步降压集成电源解决方案

产品详情

Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 14.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Power good, Remote Sense, Tracking Control mode current mode Switching frequency (max) (Hz) 780000 Switching frequency (min) (Hz) 480000
Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 14.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Power good, Remote Sense, Tracking Control mode current mode Switching frequency (max) (Hz) 780000 Switching frequency (min) (Hz) 480000
B1QFN (RUQ) 47 135 mm² 15 x 9
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 效率高达 96%
  • 宽输出电压调节范围
    1.2V 至 5.5V,基准精度为 1%
  • 可选分离电源轨支持
    低至 1.7V 的输入电压
  • 可调开关频率
    (480kHz 至 780kHz)
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢速启动
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 输出过流保护
  • 过热保护
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 增强的热性能:13°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
  • 要获得包括 SwitcherPro™请访问http://www.ti.com/tps84620
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 效率高达 96%
  • 宽输出电压调节范围
    1.2V 至 5.5V,基准精度为 1%
  • 可选分离电源轨支持
    低至 1.7V 的输入电压
  • 可调开关频率
    (480kHz 至 780kHz)
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢速启动
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 输出过流保护
  • 过热保护
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 增强的热性能:13°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
  • 要获得包括 SwitcherPro™请访问http://www.ti.com/tps84620

TPS84620RUQ 是一款简单易用的集成式电源解决方案,它在一个小外形尺寸的 BQFN 封装内整合了一个带有功率金属氧化物半导体场效应管 (MOSFET) 的 6A DC/DC 转换器、一个电感器以及无源元件。这个整体电源解决方案仅需 3 个外部元件,并免除了环路补偿和磁性部件选择过程。

9 × 15 × 2.8 mm BQFN 封装能轻松焊接到印制电路板上,并且可实现效率高于 90% 的紧凑型负载点设计且结至环境的热阻抗仅为 13°C/W 的出色功率耗散。在环境温度为 85°C 且无气流的情况下,该器件可提供 6A 的满额输出电流。

TPS84620 提供了灵活且功能完善的离散式负载点设计,是为高性能 DSP 和 FPGA 供电的理想选择。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的耐用且可靠的电源解决方案。

TPS84620RUQ 是一款简单易用的集成式电源解决方案,它在一个小外形尺寸的 BQFN 封装内整合了一个带有功率金属氧化物半导体场效应管 (MOSFET) 的 6A DC/DC 转换器、一个电感器以及无源元件。这个整体电源解决方案仅需 3 个外部元件,并免除了环路补偿和磁性部件选择过程。

9 × 15 × 2.8 mm BQFN 封装能轻松焊接到印制电路板上,并且可实现效率高于 90% 的紧凑型负载点设计且结至环境的热阻抗仅为 13°C/W 的出色功率耗散。在环境温度为 85°C 且无气流的情况下,该器件可提供 6A 的满额输出电流。

TPS84620 提供了灵活且功能完善的离散式负载点设计,是为高性能 DSP 和 FPGA 供电的理想选择。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的耐用且可靠的电源解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS84620 4.5V 至 14.5V 输入、6A 同步降压集成式电源解决方案 数据表 (Rev. F) 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 5月 16日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) 2020年 3月 5日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Powering TPS84k Devices from 3.3 V 2013年 1月 4日
更多文献资料 TPS84k Integrated Power Modules Info Card (Rev. A) 2012年 8月 28日
设计指南 适用于 Xilinx FPGA 的模拟器件 解决方案指南 2012年 4月 24日
用户指南 TPS84620EVM-692 6-A, Integrated Power Solution EVM (Rev. A) 2011年 8月 24日
更多文献资料 Adjustable Power Module 2010年 9月 28日
更多文献资料 Adjustable Power Module 2010年 9月 28日
更多文献资料 Adjustable Power Module 2010年 9月 28日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

参考设计

PMP10581 — 针对 Terasic DE2-115 (Cyclone IV) 的电源解决方案

PMP10581 参考设计可提供为 Altera 的 Cyclone® IV E FPGA 供电时所需的所有电源轨。DE2-115 由 Terasic 开发,您可以通过 Terasic 网站购买到这款电路板。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
B1QFN (RUQ) 47 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频