TVP5150 状态: NRND

极低功耗视频解码器

      
         
此产品变更时通知我

Alert Icon   NRND :推荐在新型设计中采用此产品。但是,器件、工具或软件 还在生产以支持当前客户需求。TI 不推荐在新型设计中采用。TI 鼓励设计者考虑在新设计中采用替代产品。

替换日期:

  • TVP5150AM1 器件与被比较器件具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效。 

数据表

Download - PDF Icon

产品信息

特性

  • Accepts NTSC (N, 4.43), PAL (B, D, G, H, I, M, N) Video Data
  • Supports ITU-R BT.601 Standard Sampling
  • High-Speed 9-Bit A/D Converter
  • Two Composite Inputs or One S-Video Input
  • Fully Differential CMOS Analog Preprocessing Channels With Clamping and AGC For Best S/N Performance
  • Ultralow Power Consumption: 113 mW Typical
  • 32-Pin TQFP Package
  • Power-Down Mode: <1 mW
  • Brightness, Contrast, Saturation, Hue, and Sharpness Control Through I2C
  • Complementary 4-Line (3-H Delay) Adaptive Comb Filters For Both Cross-Luminance And Cross-Chrominance Noise Reduction
  • Patented Architecture For Locking To Weak, Noisy, Or Unstable Signals
  • Single 14.318-MHz Crystal for All Standards
  • Internal PLL For Line-Locked Clock and Sampling
  • Subcarrier Genlock Output For Synchronizing Color Subcarrier Of External Encoder. Standard Programmable Video Output Format:
    • ITU-R BT.656, 8-Bit 4:2:2 With Embedded Syncs
  • Macrovision™ Copy Protection Detection
  • Advanced Programmable Video Output Formats:
    • 2x Oversampled Raw VBI Data During Active Video
    • Sliced VBI Data During Horizontal Blanking Or Active Video
  • VBI Modes Supported

View All Features in Datasheet

说明

The TVP5150 device is an ultralow-power video decoder for NTSC and PAL video signals. Available in a space saving 32-pin TQFP package, the TVP5150 device converts NTSC and PAL video signals to 8-bit ITU-R BT.656 format. Discrete syncs are also available. The optimized architecture of the TVP5150 device allows for ultralow-power consumption. The device consumes 113 mW of power in typical operation and consumes less than 1 mW in power-down mode, considerably increasing battery life in portable applications. The device uses just one crystal for all supported standards. The TVP5150 device can be programmed using an I2C serial interface. The device uses a 1.8-V supply for its analog and digital supplies, and a 3.3-V supply for its I/O.

View All Description in Datasheet

    

定价/封装/CAD 设计工具/样片

价格(美元)封装CAD 设计工具样片
器件状态温度 (oC)价格(美元) | Quantity封装 | 引脚顶端标记封装数量 | 封装载体符号尺寸样片
TVP5150PBSNRND0 to 703.45 | 100uTQFP (PBS) | 32 查看 250 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式
TVP5150PBSRNRND0 to 703.45 | 100uTQFP (PBS) | 32 查看 1000 下载此符号的 CAD 格式 下载此尺寸的 CAD 格式

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

库存

已报告的分销商库存 截至 5:06 PM GMT, 2010年 7月 30日
地区公司库存采购
TVP5150PBS
AsiaPremier Electronics 74
WPI >1k
Worldwide
更长的运输时间并且可能会收取相关费用
Mouser Electronics 123
TVP5150PBSR
无报告
查看经销商
查看中国经销商

有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。

质量与无铅数据

 产品目录DPPM / MTBF / FIT 率
器件环保计划* 铅/焊球涂层MSL 等级/回流焊峰详细信息详细信息
TVP5150PBS  Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看
TVP5150PBSR  Green (RoHS & no Sb/Br) CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR查看查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。

技术文档

数据表

应用手册

查看 视频编码器/解码器 的应用手册

工具与软件

名称型号 公司 工具/软件类型
带 NTSC 摄像头的 DM64x 数字媒体开发者套件TMDSDMK642Texas Instruments开发平台
DM642 评估模块TMDSEVM642Texas Instruments开发电路板/EVM
THS8135 评估模块THS8135EVMTexas Instruments开发电路板/EVM

支持和社区

培训活动

培训内容 类型 日期
The Ins and Outs of the TI’s Video Interfaces
TI has several embedded-processing solutions tailored for digital video applications.
On-Line Training   On Demand  

更多信息

其它支持资源



Click Here