UC1823A

正在供货

高速 PWM 控制器

产品详情

Vin (max) (V) 20 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Control mode Current Topology Boost, Buck, Flyback, Forward Rating Military Features Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 85
Vin (max) (V) 20 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Control mode Current Topology Boost, Buck, Flyback, Forward Rating Military Features Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 85
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TL494 正在供货 40V、0.2A 300KHz PWM 控制器 Supports push-pull topology

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 高速 PWM 控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 8月 19日
* SMD UC1823A SMD 5962-89905 2016年 6月 21日
应用手册 U-128 The UC3823A,B and UC3825A,B Enhanced Generation of PWM Controllers 1999年 9月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
CDIP (J) 16 查看选项
LCCC (FK) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频