UC1845A

正在供货

电流模式 PWM 控制器

产品详情

Vin (max) (V) 25 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Control mode Current Topology Boost, Flyback, Forward Rating Military Features Error amplifier, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 50
Vin (max) (V) 25 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Control mode Current Topology Boost, Flyback, Forward Rating Military Features Error amplifier, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 50
CDIP (JG) 8 64.032 mm² 9.6 x 6.67 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 针对离线和直流/直流转换器进行了优化
  • 低启动电流 (< 0.5mA)
  • 修整的振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带有迟滞功能的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 高达 500kHz 工作频率
  • 使用 UCx84xA 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 针对离线和直流/直流转换器进行了优化
  • 低启动电流 (< 0.5mA)
  • 修整的振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带有迟滞功能的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 高达 500kHz 工作频率
  • 使用 UCx84xA 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

UCx84xA 系列控制器件是与 UCx84x 系列引脚对引脚兼容的改进版。该系列器件提供了控制电流模式或开关模式电源的必要特性,具有许多改进的特性:启动电流低于 0.5mA,振荡器放电电流调整为 8.3mA,并且在 UVLO 期间,输出级在低于 1.2V 的电压下可灌入至少 10mA 电流(VCC 高于 5V)。

UCx84xA 系列控制器件是与 UCx84x 系列引脚对引脚兼容的改进版。该系列器件提供了控制电流模式或开关模式电源的必要特性,具有许多改进的特性:启动电流低于 0.5mA,振荡器放电电流调整为 8.3mA,并且在 UVLO 期间,输出级在低于 1.2V 的电压下可灌入至少 10mA 电流(VCC 高于 5V)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
UCC2803-EP 正在供货 增强型产品低功耗 Bicmos 电流模式 Pwm Enhanced product upgrade to BiCMOS

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCx84xA 电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 8月 22日
* SMD UC1845A SMD 5962-86704 2016年 6月 21日
应用手册 DN-62 开关电源拓扑电压模式与 电流模式 英语版 2010年 7月 28日
应用手册 U-100A UC3842/3/4/5 提供低成本电流模式控制 英语版 2010年 7月 28日
应用手册 UCC38C42 系列高速 BiCMOS 电流模式 PWM 控制器 2002年 2月 7日
应用手册 DN-26 UC3842A Low-Cost Start-up and Fault Protection Circuit 1999年 9月 5日
应用手册 DN-27 UC1842/UC1842A Family - Summary of Functional Differences 1999年 9月 5日
应用手册 DN-29 UC3842A Family - Frequency Foldback Technique Provides Protection 1999年 9月 5日
应用手册 DN-30 Programmable Electronic Circuit Breaker 1999年 9月 5日
应用手册 DN-40 The Effects of Oscillator Discharge Current Variations on Maximum Duty 1999年 9月 5日
应用手册 DN-42A Design Considerations for Transitioning from UC3842 to the New UCC3802 1999年 9月 5日
应用手册 DN-65 Considerations in Powering BiCMOS ICs 1999年 9月 5日
应用手册 DN-89 Comparing the UC3842, UCC3802, and UCC3809 Primary Side PWM Controllers 1999年 9月 5日
应用手册 Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter 1999年 9月 5日
应用手册 U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 1999年 9月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

UCCx8C45 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM533.ZIP (5 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
CDIP (JG) 8 查看选项
LCCC (FK) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频