UC2825B

正在供货

具有 16V/10V UVLO 和 50% 占空比、温度范围为 -40°C 至 85°C 的 30V、2A 双端 1MHz PWM 控制器

产品详情

Vin (max) (V) 22 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Current, Voltage Topology Boost, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Programmable max duty cycle, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 50
Vin (max) (V) 22 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Current, Voltage Topology Boost, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Programmable max duty cycle, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 50
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TL494 正在供货 40V、0.2A 300KHz PWM 控制器 Supports push-pull topology

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 高速 PWM 控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 8月 19日
应用手册 U-128 The UC3823A,B and UC3825A,B Enhanced Generation of PWM Controllers 1999年 9月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
PDIP (N) 16 查看选项
SOIC (DW) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频