数据表
UC2843A-Q1
- 符合汽车应用要求
- 工作温度范围为 –40°C 至 125°C
- 针对离线和直流/直流转换器进行了优化
- 低启动电流 (<0.5mA)
- 经修整的振荡器放电电流
- 自动前馈补偿
- 逐脉冲电流限制
- 增强型负载响应特性
- 带有迟滞功能的欠压锁定
- 双脉冲抑制
- 高电流图腾柱输出
- 内部调整的带隙参考
- 500kHz 工作频率
-
低 RO误差放大器
- 使用 UC2843A-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
UC2843A-Q1 控制器件是 UC2843 的引脚对引脚兼容改进版本。该器件提供了控制开关模式电源电流模式所必需的功能,并且具备下述改进的特性。规定的启动电流不到 0.5mA。振荡器放电电流调整为 8.3mA。欠压锁定期间,输出级可在 VCC 高于 5V 时,以低于 1.2V 的电压灌入至少 10mA 的电流。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UC2843A-Q1 电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 8月 4日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点