|
|
|
|
评估了此产品的客户还评估了产品信息特性
说明
The UC1842/3/4/5 family of control devices provides the necessary features to implement off-line or dc-to-dc fixed frequency current mode control schemes with a minimal external parts count. Internally implemented circuits include under-voltage lockout featuring start up current less than 1 mA, a precision reference trimmed for accuracy at the error amp input, logic to insure latched operation, a PWM comparator which also provides current limit control, and a totem pole output stage designed to source or sink high peak current. The output stage, suitable for driving N-Channel MOSFETs, is low in the off state. Differences between members of this family are the under-voltage lockout thresholds and maximum duty cycle ranges. View All Description in Datasheet |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| UC3843D | ACTIVE | 0 to 70 | 0.90 | 1ku | SOIC (D) | 14 | 查看 | 50 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| UC3843D8 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.90 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 75 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| UC3843D8G4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.90 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 75 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| UC3843D8TR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.90 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| UC3843D8TRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.90 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| UC3843DG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.90 | 1ku | SOIC (D) | 14 | 查看 | 50 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| UC3843DTR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.90 | 1ku | SOIC (D) | 14 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| UC3843DTRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.90 | 1ku | SOIC (D) | 14 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| UC3843N | ACTIVE | 0 to 70 | 0.90 | 1ku | PDIP (P) | 8 | 查看 | 50 | TUBE | 采购样片 | ||
| UC3843NG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.90 | 1ku | PDIP (P) | 8 | 查看 | 50 | TUBE | 采购样片 | ||
| UC3843P | OBSOLETE | 0 to 70 | PDIP (P) | 8 | 查看 | 无 | ||||
| UC3843QTR | OBSOLETE | 0 to 70 | PLCC (FN) | 20 | 查看 | 无 | ||||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| 已报告的分销商库存 截至 5:04 PM GMT, 2010年 7月 30日 | |||
| 地区 | 公司 | 库存 | 采购 |
| UC3843D | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| UC3843D8 | |||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Digi-Key | >1k | |
| Mouser Electronics | 190 | ||
| UC3843D8G4 | |||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | 295 | |
| UC3843D8TR | |||
| Asia | WPI | >1k | |
| UC3843D8TRG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| UC3843DG4 | |||
| Asia | Premier Electronics | 35 | |
| UC3843DTR | |||
| Asia | WPI | >1k | |
| UC3843DTRG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| UC3843N | |||
| Asia | WPI | >1k | |
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Digi-Key | 735 | |
| Mouser Electronics | 565 | ||
| UC3843NG4 | |||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | 441 | |
| 查看中国经销商 | |||
有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| UC3843D | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| UC3843D8 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| UC3843D8G4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| UC3843D8TR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| UC3843D8TRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| UC3843DG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| UC3843DTR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| UC3843DTRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| UC3843N | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| UC3843NG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| UC3843P | 查看 | ||||
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| TPS54325 | 具有 D-CAP2™ 模式的 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS5430 | 5.5V 至 36V 输入,3A 降压转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS5450 | 5.5V 至 36V、5A、500kHz 降压 SWIFT™ 转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS54231 | 具有 Eco-Mode™ 的 2A 28V 输入 570kHz 降压 SWIFT™ DC/DC 转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| UC3906 | 铅酸线性充电管理 IC | BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT | TI 客户还评估了此产品。 |
| 培训内容 | 类型 | 日期 |
Renewable Energy Developer’s Kit Overview
The Renewable Energy Developer’s Kit - a new C2000 development kit. |
Video | On Demand |