|
|
|
|
评估了此产品的客户还评估了
产品信息特性
说明
The UC1842/3/4/5 family of control devices provides the necessary features to implement off-line or dc-to-dc fixed frequency current mode control schemes with a minimal external parts count. Internally implemented circuits include under-voltage lockout featuring start up current less than 1 mA, a precision reference trimmed for accuracy at the error amp input, logic to insure latched operation, a PWM comparator which also provides current limit control, and a totem pole output stage designed to source or sink high peak current. The output stage, suitable for driving N-Channel MOSFETs, is low in the off state. Differences between members of this family are the under-voltage lockout thresholds and maximum duty cycle ranges. View All Description in Datasheet |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| UC3845D | ACTIVE | 0 to 70 | 0.70 | 1ku | SOIC (D) | 14 | 查看 | 50 | TUBE | 采购样片 | ||
| UC3845D8 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.70 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 75 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| UC3845D8G4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.70 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 75 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| UC3845D8TR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.60 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| UC3845D8TRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.60 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| UC3845DG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.70 | 1ku | SOIC (D) | 14 | 查看 | 50 | TUBE | 采购样片 | ||
| UC3845DTR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.60 | 1ku | SOIC (D) | 14 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| UC3845DTRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.60 | 1ku | SOIC (D) | 14 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| UC3845N | ACTIVE | 0 to 70 | 0.70 | 1ku | PDIP (P) | 8 | 查看 | 50 | TUBE | |||
| UC3845NG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.70 | 1ku | PDIP (P) | 8 | 查看 | 50 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| UC3845P | OBSOLETE | 0 to 70 | PDIP (P) | 8 | 查看 | 无 | ||||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| 已报告的分销商库存 截至 5:04 PM GMT, 2010年 7月 30日 | |||
| 地区 | 公司 | 库存 | 采购 |
| UC3845D | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| UC3845D8 | |||
| Asia | Premier Electronics | 635 | |
| WPI | 5 | ||
| UC3845D8G4 | |||
| Asia | Premier Electronics | 60 | |
| UC3845D8TR | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| UC3845D8TRG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| UC3845DG4 | |||
| Asia | Premier Electronics | 780 | |
| UC3845DTR | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| UC3845DTRG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| UC3845N | |||
| Asia | Premier Electronics | 297 | |
| WPI | >1k | ||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Digi-Key | >1k | |
| Mouser Electronics | 496 | ||
| UC3845NG4 | |||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | 401 | |
| 查看中国经销商 | |||
有关产品批量的交货时间,请联系首选的 TI 授权代理商 或您当地的TI销售办事处。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| UC3845D | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| UC3845D8 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| UC3845D8G4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| UC3845D8TR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| UC3845D8TRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| UC3845DG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| UC3845DTR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| UC3845DTRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| UC3845N | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| UC3845NG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| UC3845P | 查看 | ||||
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| UCC25600 | 8 引脚高性能谐振模式控制器 | AC/DC AND DC/DC POWER SUPPLIES-PWM POWER SUPPLY CONTROLLERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS63000 | 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.8A 电流开关的 96% 升压降压转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-BUCK-BOOST REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS2052B | 限流配电开关 | PCMCIA AND USB-USB POWER SWITCHES | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS71721 | 单路输出 LDO、150mA、固定电压 (2.1V)、低噪声、高 PSRR | LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS3808G33 | 低静态电流可编程延迟监控电路 | POWER MANAGEMENT-SUPERVISOR, RESET IC AND SEQUENCER | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS62290 | 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| BQ24086 | 具有热调节的 750mA 单片锂离子/锂聚合物充电管理 IC | BATTERY MANAGEMENT-BATTERY CHARGE MANAGEMENT | TI 客户还评估了此产品。 |
| TLV70033 | 用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器 | LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS2051B | 单路限流配电开关 | PCMCIA AND USB-USB POWER SWITCHES | TI 客户还评估了此产品。 |
| 培训内容 | 类型 | 日期 |
Renewable Energy Developer’s Kit Overview
The Renewable Energy Developer’s Kit - a new C2000 development kit. |
Video | On Demand |