UCC27325

正在供货

具有一个反相驱动器、一个同相驱动器和迟滞逻辑的 4A/4A 双通道栅极驱动器

产品详情

Number of channels 2 Power switch MOSFET Peak output current (A) 4 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 15 Features Hysteretic Logic, Inverting and Non-inverting Output Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 20 Fall time (ns) 15 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Driver configuration Inverting, Non-Inverting
Number of channels 2 Power switch MOSFET Peak output current (A) 4 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 15 Features Hysteretic Logic, Inverting and Non-inverting Output Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 20 Fall time (ns) 15 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Driver configuration Inverting, Non-Inverting
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Bi-CMOS 输出架构
  • 可在米勒平坦区提供 ±4A 驱动电流
  • 即使在低电源电压下也能实现恒流
  • 并联输出以获得更高的驱动电流
  • 采用 MSOP-PowerPAD™ 封装
  • 与电源电压无关的 TTL/CMOS 输入
  • 业界通用引脚排列
  • Bi-CMOS 输出架构
  • 可在米勒平坦区提供 ±4A 驱动电流
  • 即使在低电源电压下也能实现恒流
  • 并联输出以获得更高的驱动电流
  • 采用 MSOP-PowerPAD™ 封装
  • 与电源电压无关的 TTL/CMOS 输入
  • 业界通用引脚排列

UCC2732x 和 UCC3732x 系列高速双路 MOSFET 驱动器提供 4A 峰值拉电流和 4A 峰值灌电流,以在米勒平坦区域提供最需要的高效 MOSFET 驱动。独特的双极和 MOSFET 混合输出级并联,可在低电源电压下实现高效的拉电流和灌电流。提供了 3 个标准逻辑选项的组合 - 双路反相、双路同相、一路反相和一路同相。输入阈值基于 TTL 和 CMOS,和电源电压无关,并具有能提供极佳防噪性能的宽输入迟滞。UCC2732x 和 UCC3732x 系列提供标准 SOIC-8 (D) 以及热增强型 8 引脚 PowerPAD MSOP 封装 (DGN),大大降低了热阻以改善长期可靠性。

UCC2732x 和 UCC3732x 系列高速双路 MOSFET 驱动器提供 4A 峰值拉电流和 4A 峰值灌电流,以在米勒平坦区域提供最需要的高效 MOSFET 驱动。独特的双极和 MOSFET 混合输出级并联,可在低电源电压下实现高效的拉电流和灌电流。提供了 3 个标准逻辑选项的组合 - 双路反相、双路同相、一路反相和一路同相。输入阈值基于 TTL 和 CMOS,和电源电压无关,并具有能提供极佳防噪性能的宽输入迟滞。UCC2732x 和 UCC3732x 系列提供标准 SOIC-8 (D) 以及热增强型 8 引脚 PowerPAD MSOP 封装 (DGN),大大降低了热阻以改善长期可靠性。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
UCC27525 正在供货 具有 5V UVLO、使能功能和反相/同相输入的 5A/5A 双通道栅极驱动器 This product has higher drive current with 5-A sink/source, as well as faster propagation delay (13-ns) , rise time (7-ns) and fall time (6-ns).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCCx732x 双路 4A 峰值高速低侧电源 MOSFET 驱动器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2023年 12月 5日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27423-4-5-Q1EVM — 具有使能端的 UCC2742xQ1 双路 4A 高速低侧 MOSFET 驱动器评估模块 (EVM)

UCC2742xQ1 EVM 是一款高速双 MOSFET 评估模块,其提供了用于快速轻松地启动 UCC2742xQ1 驱动器的测试平台。由 4V 到 15V 外部单电源供电,具有一整套测试点和跳线。所有器件均具有独立的输入和输出线路,且所有器件均共享一个共用接地。提供使能 (ENBL) 功能旨在更好地控制驱动器应用的操作,器件的驱动器信号可通过同一使能引脚启用或禁用。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCC3895EVM-001 — UCC3895 评估模块

The UCC3895EVM-001 is an isolated 48V input phase shifted full bridge converter providing an output of 3.3V at 15A. Using the AB outputs of the UCC3895, a novel technique for direct control driven synchronous rectification is demonstrated.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCCx7325 Family PSpice Transient Model

SLUM061.ZIP (37 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCCx7325 Family TINA-TI Transient Reference Design

SLUM108.TSC (117 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCCx7325 Family TINA-TI Transient Spice Model

SLUM107.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UCCx7325 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM518.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURB25 UCC2732X Schematic Review Template

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低侧驱动器
UCC27321 具有反相输入的汽车类 9A/9A 单通道栅极驱动器 UCC27321-Q1 具有反相输入和分离输出的汽车类 9A/9A 单通道栅极驱动器 UCC27322 具有分离输出和使能功能的 9A/9A 单通道栅极驱动器 UCC27322-EP 具有分离输出和使能功能的 9A/9A 单通道栅极驱动器(增强型产品) UCC27322-Q1 具有同相输入的汽车类 9A/9A 单通道栅极驱动器 UCC27323 反相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器 UCC27324 同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器 UCC27324-Q1 汽车类同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器 UCC27325 具有一个反相驱动器、一个同相驱动器和迟滞逻辑的 4A/4A 双通道栅极驱动器
计算工具

SLURB26 UCC2732X and UCC3732X Schematic Review Template

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低侧驱动器
UCC27321 具有反相输入的汽车类 9A/9A 单通道栅极驱动器 UCC27321-Q1 具有反相输入和分离输出的汽车类 9A/9A 单通道栅极驱动器 UCC27322 具有分离输出和使能功能的 9A/9A 单通道栅极驱动器 UCC27322-EP 具有分离输出和使能功能的 9A/9A 单通道栅极驱动器(增强型产品) UCC27322-Q1 具有同相输入的汽车类 9A/9A 单通道栅极驱动器 UCC27323 反相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器 UCC27324 同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器 UCC27324-Q1 汽车类同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器 UCC27325 具有一个反相驱动器、一个同相驱动器和迟滞逻辑的 4A/4A 双通道栅极驱动器 UCC37325 具有一个反相输入和一个同相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
UCC37321 具有反相输入、分离输出和使能功能的 9A/9A 单通道栅极驱动器 UCC37322 具有分离输出、25ns 传播延迟和使能功能的 9A/9A 单通道栅极驱动器 UCC37323 具有反相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器 UCC37324 具有同相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
HVSSOP (DGN) 8 查看选项
PDIP (P) 8 查看选项
SOIC (D) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频