UCC28610

正在供货

12W 至 65W 绿色模式反激式电源控制器

产品详情

Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Secondary-side regulation Topology Flyback Rating Catalog Features DCM, High voltage startup, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Secondary-side regulated, Soft start Duty cycle (max) (%) 100
Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Secondary-side regulation Topology Flyback Rating Catalog Features DCM, High voltage startup, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Secondary-side regulated, Soft start Duty cycle (max) (%) 100
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 级联配置可实现完全集成式电流控制而无需外部传感电阻器
  • 具有由共源共栅配置实现的低待机功耗的快速启动
  • 针对整个运行范围内最优效率的频率和峰值电流调制
  • 绿色环保模式 (GM) 突发开关数据包提升无负载效率
  • 高级过流保护限制均方根 (RMS) 输入和输出电流
  • 热关断
  • 支持重试或锁存响应的定时过载
  • 可编程无光耦输出过压保护
  • 快速闭锁故障恢复
  • 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装以及 8 引脚塑料双列直插 (PDIP) 无铅封装
  • 级联配置可实现完全集成式电流控制而无需外部传感电阻器
  • 具有由共源共栅配置实现的低待机功耗的快速启动
  • 针对整个运行范围内最优效率的频率和峰值电流调制
  • 绿色环保模式 (GM) 突发开关数据包提升无负载效率
  • 高级过流保护限制均方根 (RMS) 输入和输出电流
  • 热关断
  • 支持重试或锁存响应的定时过载
  • 可编程无光耦输出过压保护
  • 快速闭锁故障恢复
  • 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装以及 8 引脚塑料双列直插 (PDIP) 无铅封装

UCC28610 将交流和直流消费类电源解决方案的性能和可靠性水平提高到全新的水平。

一个脉宽调制 (PWM) 调制算法在整个运行范围内保持断续或转换模式运行的同时,变化开关频率和初级电流。与一个共源共栅架构组合在一起,这些技术创新在一个传统反激式架构中改进了效率、可靠性和系统成本。

UCC28610 提供一个可预期的最大功率阈值,以及一个针对过载的定时响应,从而实现对浪涌功率要求的安全处理。对于重试或锁存模式,过载故障响应是可由用户设定的。额外保护 功能 包括输出过压检测、可编程最大导通时间和热关断。

UCC28610 将交流和直流消费类电源解决方案的性能和可靠性水平提高到全新的水平。

一个脉宽调制 (PWM) 调制算法在整个运行范围内保持断续或转换模式运行的同时,变化开关频率和初级电流。与一个共源共栅架构组合在一起,这些技术创新在一个传统反激式架构中改进了效率、可靠性和系统成本。

UCC28610 提供一个可预期的最大功率阈值,以及一个针对过载的定时响应,从而实现对浪涌功率要求的安全处理。对于重试或锁存模式,过载故障响应是可由用户设定的。额外保护 功能 包括输出过压检测、可编程最大导通时间和热关断。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC28610 绿色模式反激式控制器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2017年 6月 30日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
更多文献资料 Exposing the Inner Behavior of a Quasi-Resonant Flyback Converter 2013年 10月 29日
应用手册 High-Efficiency AC-DC TV Power Solutions: An Intelligent LED Backlight Scheme 2011年 7月 15日
EVM 用户指南 UCC28610EVM-474 25-W, 12-V Universal Offline Flyback Converter (Rev. C) 2011年 6月 24日
应用手册 用于高密度 AC/DC 适配器的高效率同步整流器反向 2011年 6月 3日
更多文献资料 Seminar 300 Topic 8 - Switching Power Supply Design Review 2001年 2月 15日
更多文献资料 Seminar 400 Topic 2 - Design of Flyback Transformers and Filter Inductors 2001年 2月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28610EVM-474 — 25W 通用脱机反向转换器评估模块

UCC28610EVM-474 评估模块是一款 25W 脱机不连续模式 (DCM) 反向转换器,可以在 2.1A 最大负载电流时提供 12V 电压,它由通用 AC 输入供电。该模块通过 UCC28610 绿色环保模式反向控制器进行控制,它采用的级联架构可实现完全集成的电流控制,无需使用外部感应电阻。该转换器可以在整个工作范围内保持不连续模式的运行。与传统反向架构相比,此创新方法可以提供更高的效率和可靠性以及更低的系统成本。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货

许多 TI 参考设计都包括 UCC28610

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
SOIC (D) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频