|
|
|
|
产品信息特性
TMS320 Is a trademark of Texas Instruments 说明
The UCD9081 power-supply sequencer controls the enable sequence of up to eight independent voltage rails and provides four general-purpose digital outputs (GPO). The device operates from a 3.3-V supply, provides 3.2-mV resolution of voltage rails, and requires no external memory or clock. The UCD9081 monitors the voltage rails independently and has a high degree of rail sequence and alarm response options. The sequencing of rails can be based on timed events or on timed events in conjunction with other rails achieving regulation or a voltage threshold. In addition, each rail is monitored for undervoltage and overvoltage glitches and thresholds. Each rail the UCD9081 monitors can be configured to shut down a user-defined set of other rails and GPOs, and alarm conditions are monitored on a per-rail basis. |
| 价格(美元) | 封装 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 样片 |
| UCD9081RHBR | ACTIVE | -40 to 85 | 3.20 | 1ku | QFN (RHB) | 32 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | |
| UCD9081RHBRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 3.20 | 1ku | QFN (RHB) | 32 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 |
| UCD9081RHBT | ACTIVE | -40 to 85 | 3.50 | 1ku | QFN (RHB) | 32 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 |
| UCD9081RHBTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 3.50 | 1ku | QFN (RHB) | 32 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| UCD9081RHBR | 截至 4:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| UCD9081RHBRG4 | 截至 4:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| UCD9081RHBT | 截至 4:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| UCD9081RHBTG4 | 截至 4:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 4:14 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| UCD9081RHBR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| UCD9081RHBRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| UCD9081RHBT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| UCD9081RHBTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| UCD9081EVM 评估模块 | UCD9081EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |