3D 光学度量

DLP® 技术实现了高准确度 3D 光学测量系统,这些系统具有高分辨率并可对独立像素和灰度进行精确控制。

设计注意事项

介绍

3D 光学度量系统可用于许多不同的应用,其中包括:

3D 生物辨识 校准设备
检测设备 皮肤医学和美容
鉴识 生物医学应用
工程设计 产品制造

这些应用中测量的特定参数包括二维和三维表面形状、轮廓、粗糙度和间断面。

结构照明是光学度量的一种形式,它的原理是对物体进行照明并测量一系列明确定义的光带或光斑。位于某个预定义角度(不同于照明角度)的高分辨率摄像机会记录物体上的这些光带或光斑。然后,系统会根据光学三角原理对捕获的图像进行高级处理,并使用成熟的相移算法来定义多维图像。

从投影角度说,这些系统的最终测量精度取决于您如何准确、反复地控制光带(或光带宽度)及灰度。如果控制精确,则可以对低于 1/10 带宽(< 1 微米)的测量精度进行控制。

在物体上创建光带或光斑的方法有很多,其中包括投影法或固定光栅法。条纹投影法越来越受到欢迎,DLP® 技术正在推动这种方法不断进步。DLP® 芯片是 DLP® 技术的核心部分,前者具有安装在半导体芯片上可进行独立控制的微镜阵列。DLP® 芯片还提供了高保真灰度位深。具有高分辨率并可对独立像素和灰度进行精确控制,DLP® 技术使反复投影具有不同宽度、方向和相移值的条纹成为可能,从而实现了高精度 3D 光学测量系统。

返回页首

产品示例

了解 ViALUX GmbH 的 z-Snapper 以及它如何将基于 DLP® 的条纹投影用于 3D 光学度量应用,例如:

  • 高级机器视觉(工业应用)
  • 快速人体器官扫描(医疗和安全应用)

  • ViALUX 3D 形状
    ViALUX_3D_Shape.pdf (353 Kb)
    下载

了解 GFMesstechnik GmbH 如何将 DLP® 技术用于其 3D 形状采集产品,例如:

  • FaceScan® - 3D 面部识别(安全应用)
  • PRIMOS® - 皮肤映射(医疗和美容应用)
  • MikroCAD® - 表面贴装技术控制(自动光学检测和质量控制)
  • VolumeChecker® - 容积计量与测量(工业应用)
  • TopoCAM® - 将任何大小的物体数字化

  • GFM 3D 形状采集
    GFM_3D_Shape_Acquisition.pdf (519 Kb)
    下载

返回页首

应用手册

3D 光学度量 最新技术文档 Help

    

产品公告和白皮书

3D 光学度量 最新技术文档 Help

白皮书

支持和社区

其它支持资源