笔记本电脑是成熟的、真正的计算机,可像台式机一样执行所有计算任务。笔记本电脑由小型 IC 构建,但比台式机更经久耐用。
内核子系统包括:
- CPU
- 按照操作系统软件中的编程指令执行所有计算机操作。
- 内存
- ROM 包含 BIOS。RAM 存储应用软件和数据文件。
- 磁盘驱动器
- 存储操作系统、应用程序和数据文件。
- 输入/输出端口
- 通过串行端口、并行端口、USB 端口和 PC 卡发送和接收数据。
- 声卡和扬声器
- 播放 CD 和 DVD 中的声音。
- 显示屏
- 在 LCD 面板上显示信息和视频/图形。
- 输入设备
- 包括鼠标、轨迹球、小红点、触摸板和键盘。
- 传真/调制解调器
- 通过电话线发送和接收数据。
- 网络接口
- 允许 PC 连接到 LAN。
- 电源转换
- 转换 AC 适配器的输入电源以运行各种功能块。