个人数字助理 (PDA)

德州仪器 (TI) 的个人数字助理 (PDA) 解决方案。

方框图


AC/DC Adapter Amp 1 Amp 2 Amp 3 Amplifier Supply Linear Regulator (LDO) Aux uP Supply Linear Regulator (LDO) Battery Fuel Gauge Charger Core uP SupplyDC/DC Step-Down Converter LED/LCD DC/DC Boost Converter Level Shifter Lithium-Ion Battery Protector Main Supply DC/DC Step-Down Converter OMAP RF Supply Linear Regulator (LDO) Stereo Audio Codec - TLV320AIC3254 Application Supply Voltage Supervisor Touchscreen Controller USB Power USB Transceivers

设计注意事项

个人数字助理 (PDA)

PDA 是一种便携式计算机器。和笔记本电脑(与嵌入式便携式系统形成对比,如 GPS、医疗、测试设备)一样,PDA 可运行各种应用程序。

内核子系统包括:

  • 处理器/存储器:
    - 处理器运行存储器中存储的应用程序。操作系统存储在非易失性存储器中,例如 NAND/NOR 闪存或 EEPROM。应用程序代码和数据可以加载到 SDRAM 或 SRAM 中。
     
  • 用户界面:
    - 允许用户通过触摸屏或键盘使用命令将数据输入到 PDA 中。视频、图片、因特网、应用程序显示在小型 LCD 上,有时也可以通过电视或投影仪连接显示在大屏幕上。可通过个人耳机连接、外部音频输出插口或内置扬声器输出音频。
     
  • 连接:
    - 允许 PDA 连接到其它外设,例如通过 USB 或无线 LAN 连接到 PC、连接到蓝牙耳机、通过电视输出、S 视频或 HDMI 收发器连接到电视或监视器、连接到 MMC/SD 存储卡。
     
  • 电源转换:
    - 将输入电源(电池、壁式插座或 USB 端口)转换为运行各种功能块、监控使用情况并根据应用需要关闭或减小电源。
    

选择和解决方案指南

解决方案指南

产品公告和白皮书

白皮书

  • Optimizing Power Consumption in DSP Designs Whitepaper (spry089.htm, 8 KB)
    2006年 10月 25日 摘要 (英文內容)

类似的终端设备解决方案

TI 终端设备

TI 所有终端设备

支持和社区

其它支持资源