USB 扬声器是通过一个连接(与您的 PC 相连的 USB 连接)为听众提供音频和电源的扬声器。流音频是通过 USB 接口发送的,而电源是通过 USB 连接提供的。
内核子系统包括:
- USB DAC
- DAC 与其连接至的 PC 进行通信并且将流音频转换成模拟格式以便进行放大和驱动扬声器。
- 音频功率放大器
- 音频放大器提供功率放大以驱动扬声器。D 类音频功率放大器采用高功效技术,这是传统放大器所无可比拟的。这样给定的电源就能够产生更高的输出功率。
- 放大器监视器 (SVS)
- USB 功率要求符合最高 5V 和 500mA 的标准。为了防止放大器消耗更多功率,将实施监控/反馈电路以减小音频放大器的输出功率。