电源:不具备 PFC 的 AC/DC 隔离电源 (< 90W)

电源:不具备 PFC 的 AC/DC 隔离电源 (< 90W)

方框图

请点击彩色方框查看或申请推荐的解决方案。


MOSFET Driver 1 Secondary Regulator/Driver/Feedback Generator Primary PWM Controller

设计注意事项

不具备 PFC 的 AC/DC 隔离电源(小于 90W 时)

不具备 PFC 的 AC/DC 隔离电源(大于 90W 时)用于将 AC 电力线转换成隔离稳压 DC 输出,以便为笔记本电脑和其它设备供电。通常,这些操作具有宽范围的 AC 输入,从 85V 到 265V AC(便于与全球源电压兼容)。一般来说,在 12V 至 20V 范围之间只有一个可与大多数电池组兼容的输出。

通常,低于大约 90W 时,不使用功率因数校正 (PFC)。

AC/DC 电源的最大好处之一就是高效率。为此,需要采用零电压开关。尤其是,此有源钳位和重置技术具有零电压开关、简易性和少组件等优点。

 

应用手册

电源:不具备 PFC 的 AC/DC 隔离电源 (< 90W) 最新技术文档 Help

    

支持和社区

其它支持资源