视频会议:基于 IP 的 SD

德州仪器 (TI) 的视频会议:基于 IP 的 SD 解决方案。

方框图

请点击彩色方框查看或申请推荐的解决方案。


Power Over Ethernet (PoE) AC/DC Adaptor

设计注意事项

基于 IP 的视频会议终端

概述:
视频会议会议终端是用于拨打点对点视频电话的终端。视频会议由一个输入摄像头和连接到输出显示屏的基本部件组成。数据传输在 IP 或 ISDN 网络中进行。基本部件由一个具有集成片上视频端口的 DSP 组成,可处理音频和视频编码/解码。

内核子系统包括:

  • 视频处理器
    – 对 IP 网络的数据通信执行实时图像捕捉处理、压缩和解压缩、颜色空间变换和实时显示以及数据包优化。
     
  • 视频解码器
    – 数字化、解调和解码 NTSC/PAL/SECAM/S-Video,以供视频处理器使用。
     
  • 视频编码器
    - 将数字组件视频信号转换为模拟域以便显示。
     
  • 存储器(FLASH 和 SDRAM)
    - 存储执行代码和数据/参数。
     
  • 音频接口(语音编解码器)
    - 与麦克风/扬声器连接并使用编解码器来数字化音频信号。
     
  • 网络接口(以太网 PHY 收发器)
    - 通过 IP/ISDN 网络发送和接收音频与视频数据包。
     
  • ARM9(或适合的 GPP)
    - 调制麦克风、扬声器、键盘和数字信号处理器之间的输入/输出。

应用手册

视频会议:基于 IP 的 SD 最新技术文档 Help

    

参考设计

描述 器件型号 公司
12V、1A 隔离 PoE PD 电源参考设计 PMP940 Texas Instruments
非隔离 PoE PD 电源参考设计 PMP841 Texas Instruments
隔离、低成本、非同步 PoE PD 电源参考设计 PMP717 Texas Instruments
隔离、同步反向、3.3V @ 3A 或 5V @ 2A PoE PD 电源参考设计 PMP929 Texas Instruments
以太网电源 - 同步反向参考设计 PMP411 Texas Instruments
以太网电源 - 同步反向参考设计 PMP386 Texas Instruments

产品公告和白皮书

视频会议:基于 IP 的 SD 最新技术文档 Help

白皮书

支持和社区

培训活动

培训内容 类型 日期
The Ins and Outs of the TI’s Video Interfaces
TI has several embedded-processing solutions tailored for digital video applications.
On-Line Training   On Demand  
Technical Overview of the Ultra-low power C5505
TI’s latest TMS320C5504/05 low-power DSPs provide energy efficieny and longer battery life for portable applications such as...
On-Line Training   On Demand  
Technical Introduction to DM36x - TI's low power, low cost video processor
The DM365 processor core is an ARM926EJ-S RISC processor offering speeds up to 300MHz.
On-Line Training   On Demand  
Implementing Encoding/Decoding High Definition Codecs
Encoding/decoding HD content along with info on available libraries to reduce time to market for video apps.

On-Line Training   On Demand  
DSP+ARM Mini-Workshop: Codec Engine/iUniversal
Algorithm developers: Codec Engine and iUniversal provide a set of APIs that enable ....
On-Line Training   On Demand  

更多信息

其它支持资源