高清晰度电视 (HDTV)

TI 在数字视频技术方面的专业技术可让对性能和价格要求甚高的 HDTV 市场获得一流解决方案。 10 块解决方案使得在利用 TI 的 DLP(R) 技术时能够获得 720p 和 1080i 扫描速率。

方框图


1394 DTCP 1394 Supply AC Adapter Audio Amp Audio Amp (Input) Audio Amp (Line Out) Audio Amp (Speaker) Clock DDR Power Fan Control Gamma Control Green Mode Power HDMI Extender HDMI/DVI Receiver IRDA LCD Backlight LVDS Interface Logic Low Power Wireless Proc Core / I/O Power RF Tunner RF Tunner Stereo Audio Codec System Power Temp Sense Triple ADC with PLL Tuner Supply USB Cont USB Power Video Amp Video Amps Video DAC Video Decoder Video Switch

设计注意事项

HDTV

通常,DTV 可以分为不到 10 个主要块;显示屏(和驱动器)、内核媒体引擎、音频解码和处理、视频解码和处理、调谐器、接口块和电源。对每个块的绝对性能需求由您从最喜爱的椅子感受到的舒适度的性能水平来定义。发现屏幕后新事物所需的许多器件已经集成在 TI 的产品系列中。无论是利用 DLP® 技术、基于 DSP 的数字媒体处理器、其它内核处理解决方案还是其它高性能模拟组件,快速发展的 DTV 市场都需要高度集成、灵活且易于使用的产品。利用高性能音频-视频编解码器、图形加速、通信和支持对应用于家庭娱乐活动和周边的设计中的整合应用至关重要。

内核子系统包括:

  • 视频信号链
    消费者最注重观看电视时的视频体验。因此,分辨率、亮度、对比度和清晰度均会影响体验的真实感。电视支持多种 ATSC DTV 格式、NTSC 和 PAL 解码、复合视频和 S 视频输入以及 2D 自适应滤波至关重要。随着 HDTV 的不断发展,支持具有 3D 自适应滤波功能的全 HD (1080i 分辨率)将成为标准。
     
  • 音频信号链
    过去,为增强音频体验,尤其是观看电影时的音频体验,消费者将电视连接到家庭音频系统。音频解决方案的发展结合将电视放在远离家用立体系统的其它位置的可能性,尤其是使用壁挂式 DTV,共同推动了将高级音频解决方案直接集成到 DTV 的功能和需求。此外,扬声器技术已发展到允许您将整个显示屏转变成扬声器元素的地步。但是,无论是驱动基于接口或是传统的扬声器,音频信号链在最大程度地增强音频体验方面至关重要。音频解决方案的取舍与音频处理功能、音频输出功率、热功耗和整体功耗有关。
     
  • 电源
    包括 AC 至 DC 的转换从而为 DTV 本身产生主电源,电视中几乎每个功能块都需要一个特定的电源解决方案;DLP 灯、LCD 偏置或显示屏的背光灯电源;主处理器的内核和 I/O 电源、DDR 存储器以及调谐器和视频/模拟信号链的电源。然而,在这个能源保护的时代,政府不断颁布有关待机功率消耗和消费产品效率的新政策并加强实施现有计划。几乎所有监管电视的现有计划都是自愿的,但强制实施的要求迫在眉睫。
    

选择和解决方案指南

选择指南

产品公告和白皮书

白皮书

  • TVP9900 Brings Cost Savings to DigitalTV Designers White Paper (spry100.pdf, 983 KB)
    2007年 4月 11日 下载 (英文內容)
  • HD Transcoding Connects Home Video Applications White Paper (spry097.pdf, 470 KB)
    2007年 3月 20日 下载 (英文內容)
  • Implementing Scalable DSP Systems for Digital Video Infrastructure (spry087.pdf, 3.16 MB)
    2006年 8月 29日 下载 (英文內容)