冰箱

德州仪器 (TI) 的电冰箱解决方案

方框图

请点击彩色方框查看或申请推荐的解决方案。


Amplifier Amplifier Isolation & Gate Drivers RS-232 General-Purpose Logic Power Management Motor Control Processor Relay/LED Driver Standard Linear

设计注意事项

现如今的电冰箱比从前具有更高能效,也更加安静和智能。德州仪器 (TI) 已开发出产品来满足这些新型精密系统的挑战与要求。

能源利用率:家用电器(a.k.a.白色家电)电机通常是特大号的,便于应对负载扭矩变化和瞬态。用于控制的标量技术往往会导致系统低效和运行噪声。这反过来导致平常能源利用率在 40% 至 50% 之间徘徊。通过为控制系统部署 TI 的数字信号控制器,设计者能够实现能源利用率高达 85% - 90% 的更小巧、更安静的电机。高能效需要从政府机构(如美国国家环保总局)接收审批标志与能源部能源之星等级。

IEC 60730 规范:家用电器制造商继续向能确保设备安全、可靠且高效操作的自动电子控制推出新的增强设计。其中,IEC 60730 规范探讨了机械、电气、电子、EMC 以及 AC 设备的异常操作。对于微控制器来说,该规范详细说明了用于实时嵌入式软件的新测试与诊断方法,从而确保了嵌入式控制硬件和软件的安全操作。所有 TI TMSxx24xxxx 和 TMSxx28xxxx 数字信号控制器均支持 IEC 60730 规范。

高电压隔离:TI 为可靠性和电机控制准确度是主要考虑因素的较大、较高性能产品,提供了能够阻止高电压、隔离接地以及防止噪声电流进入本地接地和干扰或损害敏感电路的隔离产品。

集成:德州仪器 (TI) 提供全面集成的解决方案,例如数字信号控制器(用于数字电机控制、功率因数校正和其它系统功能)和中继驱动器,它们为可驻留在电路板上的 5V 逻辑提供多达 8 通道、零电压检测和 5V 线性稳压。

电冰箱的发展趋势:

家庭网络:家庭网状网络由家用电器、音频/视频设备、HVAC 系统、照明器材等组成,通过远程控制进行无线连接和控制虽然听起来遥远,但可以借助 TI 的 ZigBee™ 产品变为可能。TI 为客户提供了业界领先的符合 ZigBee™ 的解决方案和广泛的专利 RF-IC 产品,这些产品推动了低功耗射频应用的创新。有了当前使用的 TI ZigBee™ 器件,电器制造商可以通过创建智能家庭网络开发出能进行相互通信的未来产品,例如清洗工作完成后将有消息显示在您的电视或电冰箱或远程控制的 LCD 显示屏上。借助 TI 的低功耗无线解决方案,家庭成员将从通用远程控制中受益:

  • 无需视线
  • 范围扩大了,人们可以在家庭的任何角落对任何 ZigBee 器件进行远程控制
  • 允许双向通信

自动库存:制造商已经在构想提供配有 RFID 的电冰箱,能让客户了解到其冷冻食品的最新库存,并将该信息显示在电冰箱门上的视频显示屏上。一旦个人家用产品上的 RFID 标签在市场中普遍出现,配有 RFID 的电冰箱也将能够将自动识别出物品的出入状况。一旦大型连锁食物零售商自身使用 RFID 作为收银台用于收帐的主要机制,这一想法也将成为现实。

应用手册

冰箱 最新技术文档 Help

    

产品公告和白皮书

冰箱 最新技术文档 Help

白皮书

类似的终端设备解决方案

TI 终端设备

TI 所有终端设备

支持和社区

其它支持资源