流量计

德州仪器 (TI) 的流量计解决方案。

方框图

请点击彩色方框查看或申请推荐的解决方案。


设计注意事项

从低成本到石化和药品工厂中建立的极高精度与快速流量测量,工业设置中流量测量的应用要求有所不同。两种主要方法分别是磁感应式流量计和科氏流量计。

磁感应式流量计包含一个缠绕有磁线圈的非铁磁性管。管子内部隔离面中的电极与流经管子的液体(必须是导电液体)接触。管子周围的线圈在管子内部生成磁场,从而感应到流体中产生的与流体速度成比例的电压。科氏流量计测量流经管子的由低频功率驱动器分离出来的振荡液体颗粒。机械力由电感式传感器系统测量/检测。由于电压非常低,需要在前端配备精确的低噪声仪表放大器,如 INA10x。通常,电压会借助精密 ADC(如 ADS125x)实现数字化。

两种测量技术之间的差异:

磁感应系统只可测量流经管子的流体速度。如果已知管子的直径,即可计算出流量。液体必须具有最小电阻值。不能测量非导电液体。科氏技术使实际测量出流经管子的质量流量成为可能。

具有集成 ADC 的微处理器:

TI 的 MSP430 和 MSC12xx 是集成的微处理器解决方案,通常允许近单芯片解决方案定义关键的流量阈值电平。它们通常通过 RS-485 数字接口或 CAN 传送回中央站点,以便于记录和操作员复查。ADS125x 是具有 18 至 24 位分辨率(运行于单路 +5V 电源)的精密、广泛动态范围、Δ-Σ 模数 (A/D) 转换器,保证无丢失码。它们是诸如心脏病诊断、智能发送器、工业过程控制、秤重等高分辨率测量应用的理想选择。

时钟:

CDCE9xx 时钟系列是基于 PLL 的低成本、高性能、模块化可编程时钟合成器、乘法器和除法器。它们最多可从单输入频率中生成 9 个输出时钟。借助独立的可配置 PLL,可在系统内针对任何时钟频率(最高可达 230MHz)对每个输出进行编程。

接口/连接:

传统模拟 (4 - 20mA) 和 RS-232/RS-485 接口一直是工业控制和传感器应用的常见选择。展望未来,设计人员将在其产品中集成主流有线接口,如以太网、USB 和 CAN。此外,ZigBee、蓝牙和其它低功耗无线协议等无线选项也越来越流行。TI 致力于同时为传统和新兴工业接口提供解决方案。例如,TI 最近推出了全世界首款隔离式 CAN 收发器 ISO1050。

电源:

LDO 非常适合低噪声、低功耗放大器和数据转换器,因为它们提供可实现更高信号保真度的低纹波电源轨。REF31xx 是一系列精密的低功耗、低压降串联电压基准。REF31xx 无需负载电容器,但可借助任何电容负载实现稳定,并且可以吸入/输出驱动高达 10mA 的输出电流。

应用手册

流量计 最新技术文档 Help

    

参考设计

描述 器件型号 公司
CC1101EM 315 和 433MHz 参考设计 CC1101EM433_REFDES Texas Instruments
CC1101EM 868 和 915MHz 参考设计 CC1101EM868-915_REFDES Texas Instruments
CC1150EM 315-433MHz 参考设计 CC1150EM433_REFDES Texas Instruments
CC1150EM 868-915Mhz 参考设计 CC1150EM868_REFDES Texas Instruments
CC2500EM 参考设计 CC2500EM_REFDES Texas Instruments
CC2500 参考设计(62mil 层间距) CC2500_REFDES_062 Texas Instruments

选择和解决方案指南

流量计 最新技术文档 Help

选择指南

解决方案指南

工具和软件

名称 器件型号 公司 工具/软件类型
868-915MHz CC1101 开发套件 CC1101DK868-915 Texas Instruments 开发电路板/EVM
MSP430 USB 记忆棒开发工具 EZ430-F2013 Texas Instruments 开发电路板/EVM

类似的终端设备解决方案

TI 终端设备

TI 所有终端设备

支持和社区

培训活动

培训内容 类型 日期
Technical Overview of the Ultra-low power C5505
TI’s latest TMS320C5504/05 low-power DSPs provide energy efficieny and longer battery life for portable applications such as...
On-Line Training   On Demand  
Getting started with TI’s AM3505/17 EVM w/demos
The AM3505 and AM3517 microprocessors offer a combination of industrial temperature and multiple package options...
On-Line Training   On Demand  
Introduction to Stellaris® ARM Cortex™-M3 MCUs

TI's Stellaris MCUs pair the ARM Cortex-M3 core along with advanced communication capabilities...

On-Line Training   On Demand  
Implementing Digital Motor Control with High Performance, Low Cost MCUs
Advanced digital motor control was only an option for high end motor drives and expensive equipment up until now.
On-Line Training   On Demand  
Introduction of the Sitara family of ARM microprocessors
Gerard Andrews provides an introduction to TI's new Sitara ARM microprocessor product family.
Video   On Demand  

更多信息

其它支持资源