GPS:个人导航设备

德州仪器 (TI) 的 GPS:个人导航设备解决方案。

方框图

请点击彩色方框查看或申请推荐的解决方案。


-Digital to Analog Converter Analog to Digital Converter Touch Screen Controller Sensor Signal Conditioning Audio Codec - TLV320AIC3254 Application Audio Amplifiers PLL Clock Clock Echo Cancellation Interface Logic Level Shift Level Shift PCM Codec AC Adapter Backlight Battery Charger Fuel Gauge Lithium Ion Battery Protection Over Voltage Protection Low Noise Power Core and I/O Power System Power Processor Bluetooth Receiver GPS Receiver WiFi Ref Temperature Sensors

设计注意事项

全球定位系统 (GPS) 技术已成功应用到许多资源中,远远超出了其导航和资产跟踪的初始设计目标。GPS 便携式导航设备 (PND) 可提供精准定位并且集成了许多消费类电子功能,GPS 帮助人们提高了效率,并且使通勤变得更加安全、轻松。

GPS 模块和处理器:精准定位是 GPS 的主要目标;实现便携性要求更小尺寸、更低成本、更低功耗和更高性能的分立 GPS 解决方案。OMAP 处理器是一款节能型的 TI 增强型基于 ARM 架构的应用处理器,它将高性能生产应用与移动娱乐应用组合在一起。NaviLink 5.0 GPS 是最小的 GPS 解决方案(板级空间 25 mm2),拥有最少的总物料清单和最低的功耗。PND 使用其它传感器(例如高度、湿度、温度和加速计传感器)来计算位置。借助 PGA30x 和 ADS78xx 系列的传感器信号调节实现了更高的精确度。

电源管理:特殊的 DC/DC 降压转换器(如 TPS624xx/TPS65xxx 系列)具有高级动态电压调节功能,可满足最新处理器的要求。TI TPS630xx 系列可以在很大的电池电压范围内提供 96% 的效率,输入电压可降至 1.8V 从而延长电池寿命,并能为锂离子电池技术提供支持。TPS799xx/TPS717xx LDO 可用于其它低噪声电源轨。bq240xx 系列可满足壁插式和 USB 端口充电的要求。使用“Impedance Track”的 bq275xx 中提供了创新的下一代电量监测解决方案,它可以自动了解/检测电池特性。

音频注意事项:集成娱乐应用(如音乐播放器)要求增强的音频功能(多频带均衡器和回波抵消/噪声消除),同时要求保持低功耗。更新一代的 TI 音频编解码器,例如 TLV320AIC3254,具有更好的音频质量和更长的电池寿命。由于其效率和小尺寸封装,D 类放大器越来越受到欢迎。

显示/照明和触摸屏注意事项:TI 提供像 TSC21xx/TSC23xx 这样具有集成 ESD 保护的触摸屏控制器解决方案。TSC200x TSC 实现了低功耗并且消除了振动和显示噪声;提供小尺寸封装。LED 驱动器(如 TPS61xxx/75xxx)具有灵活性并且实现了脉宽调制和数字调光(多达 32 步的亮度控制),采用 2x2 mm2 小型封装。TI 提供了特定于 OLED 的驱动器,如 TPS6114x/6512x。电压电平兼容性问题可以借助电平转换器(如 SN74AVC20Txxx)解决。

时钟:CDCE9xx 时钟系列是基于 PLL 的低成本、高性能、模块化可编程时钟合成器、乘法器和除法器,最多可从单输入频率中生成 9 个输出时钟。

应用手册

GPS:个人导航设备 最新技术文档 Help

    

选择和解决方案指南

GPS:个人导航设备 最新技术文档 Help

选择指南

解决方案指南

类似的终端设备解决方案

TI 终端设备

TI 所有终端设备

支持和社区

其它支持资源