照明:通用

LED 通用照明的电源管理 IC 解决方案

方框图

请点击彩色方框查看或申请推荐的解决方案。


设计注意事项

最新热点

  • 通过电力线进行通信的 LED 照明
  • 具有通信、控制和调光功能的微处理器

具有通信、控制和调光功能的微处理器

对于 LED 照明的设计人员来说,如何更快地在高级 LED 照明设计中实现其效率和可靠性目标是一项严峻的挑战。寻找创新和低成本 LED 照明最新解决方案的 LED 照明客户可从 TI 的广泛产品系列中获益,这些产品系列包括 LED 驱动器、AC/DC、DC/DC、电源管理器件、无线和有线接口控制以及嵌入式处理器。LED 设计师不仅可以选择控制功率级,还可以调节 LED 电流,从而省去了多个组件,同时降低了系统成本。

  • 应用处理器:在照明应用中使用 TI 微处理器有很多优势:可控制高达 8 个独立 LED 灯串、提升功率算法,并增加地区产品设计与制造上的灵活性。TI 的 Piccolo F28x 控制器平台为实施 PLC 技术提供了经济高效的方法。该控制器具有高级 DSP 内核,集成了强大的外设,例如模数转换器 (ADC)、定时器和脉宽调制 (PWM)。F28x 控制器提供了 150MIPS 的 32 位优化控制性能、系统集成和微处理器 (MCU) 般简单易用性的独特组合。
  • 接口:可通过无线方式在 2.4GHz 和 低于 1 GHz 的范围内控制照明。受支持的通信方法包括:ZigBee、802.15.4、SimpliciTI 上的 DALI6loWPAN 以及专利解决方案。受支持的有线解决方案包括 RS-485 和 DMX512、KNX 以及通过电力线通信的 DALI
  • 电源管理:通用照明应用可确定 LED 灯串架构(LED 灯串总数、每个灯串的 LED 数量和每个灯串的电流)以及 LED 驱动器所需的总电源。这将会确定电源架构、必需的功率因数和在 LED 驱动器中实现的拓扑。对于改良灯泡、筒灯以及室内照明灯具等低功率单个灯串应用而言,单级 AC-DC 驱动器是一款不错的解决方案。TI 为这些应用提供了必要的 LED 照明驱动器控制器。对于多个 LED 灯串(较高亮度)应用,如荧光灯、中棚灯、高棚灯、区域灯和街灯,TI 提供了可为每个灯串产生中间恒定电压和 DC-DC 转换器的解决方案或可通过单控制电流驱动多个灯串的解决方案。TI 多串应用产品包括用于 AC 前端转换的的各种 LED 照明驱动器控制器、TI 的 DC-DC 控制器,以及用于 DC-DC LED 恒定电流转换的 SWIFT™ 系列同步降压 DC/DC 转换器。
  • 低功率射频:TI 解决方案解决了照明通信和控制问题,无需花费高昂成本重新接线。范围从接收器到完整的片上系统 (SoC) 解决方案的 Chipcon 产品系列满足了各种需要,可用于大多数的无线照明应用。

http://focus.ti.com.cn/cn/general/docs/gencontent.tsp?contentId=64792

应用手册

照明:通用 最新技术文档 Help

    

参考设计

描述 器件型号 公司
19W AC 输入 LED 驱动器参考设计 PMP3155 Texas Instruments
CC2420 Anaren 不平衡变压器参考设计 CC2420BALUN_REFDES Texas Instruments
CC2420DB 参考设计 CC2420DB_REFDES Texas Instruments
CC2420EM 参考设计 CC2420EM_REFDES Texas Instruments
CC2430 Anaren 不平衡变压器参考设计 CC2430BALUN_REFDES Texas Instruments
CC2430-CC2591EM 参考设计 CC2430-CC2591EM_RD Texas Instruments
CC2430DB 参考设计 CC2430DB_REFDES Texas Instruments
CC2430EM 参考设计 CC2430EM_REFDES Texas Instruments
CC2510EM 参考设计 CC2510EM_REFDES Texas Instruments
CC2520EM 参考设计 CC2520EM_REFDES Texas Instruments

选择和解决方案指南

照明:通用 最新技术文档 Help

选择指南

工具和软件

名称 器件型号 公司 工具/软件类型
C2000 DC/DC 开发者套件 TMDSDCDC8KIT Texas Instruments 开发电路板/EVM
TPS62260LED-338 评估模块 TPS62260LED-338 Texas Instruments 开发电路板/EVM

新闻发布和著作文章

新闻发布

日期 大标题
2010年 4月 12日 德州仪器联合 Lemnis Lighting面向可调光离线照明应用推出最新 LED 灯参考板

类似的终端设备解决方案

TI 终端设备

TI 所有终端设备

支持和社区

培训活动

培训内容 类型 日期
Technical Overview of the Ultra-low power C5505
TI’s latest TMS320C5504/05 low-power DSPs provide energy efficieny and longer battery life for portable applications such as...
On-Line Training   On Demand  
Introduction of the Sitara family of ARM microprocessors
Gerard Andrews provides an introduction to TI's new Sitara ARM microprocessor product family.
Video   On Demand  
Introduction to Stellaris® ARM Cortex™-M3 MCUs

TI's Stellaris MCUs pair the ARM Cortex-M3 core along with advanced communication capabilities...

On-Line Training   On Demand  
Implementing Digital Motor Control with High Performance, Low Cost MCUs
Advanced digital motor control was only an option for high end motor drives and expensive equipment up until now.
On-Line Training   On Demand  
MSP430F471xx MCU overview
The ultra-low-power MSP430F471xx MCU series.
Video   On Demand  

更多信息

其它支持资源