摄像机:监控 IP 网络

基于 DaVinciTM 数字媒体处理器的 IP 网络监控摄像机方框图 (SBD),它拥有出色的视频和音频质量,并且具有时间戳、PoE 和视频分析功能

方框图

请点击彩色方框查看或申请推荐的解决方案。


设计注意事项

最新产品

  • LM3S6965 - 用于电机控制应用的 Stellaris 微处理器
  • TLK100 - 具有线缆故障诊断功能的工业以太网 10/100 PHY
  • DRV8811 - 具有双路 H 桥接驱动器和微步进分度器的步进电机驱动器 IC
  • TPS650532 - 用于 DM368 数字媒体片上系统的 5 通道 PMIC(2 个降压转换器和 3 个低输入电压 LDO)
  • TXS0206 - 具有 ESD 保护和 EMI 滤波的 MMC、SD 卡、记忆棒电压转换收发器
  • PCA9543A - 具有中断逻辑和复位功能的双通道 I2C 总线开关

视频监控的世界正在朝着 IP 网络发展。IP 网络摄像机可以定义为将网络和视频处理功能融为一体的摄像机。网络摄像机拥有自身的 IP 地址和处理网络通信所需的计算功能。它可以通过网络采集和传输实时画面,随时随地实现远程查看和用户控制。

TI 的 DSP 可用于对具有各种标准和非标准视频格式的图像进行压缩。此外,TI DSP 使您能够使用智能图像分析功能和各种类型的网络协议支持。

数字视频传输将很快成为安全与监控系统的标准要求。有线和无线链接都很关注安全与监控架构。

德州仪器 (TI) 拥有为视频市场提供专业技术和卓越产品的长期历史。TI 全面的解决方案覆盖了整个视频产品链 - 从最初视频内容的采集到最终的观看体验。

推荐资源

应用手册

摄像机:监控 IP 网络 最新技术文档 Help

    

参考设计

描述 器件型号 公司
12V、1A 隔离 PoE PD 电源参考设计 PMP940 Texas Instruments
达芬奇 DM368 IP 网络摄像机参考设计 DM368IPNC-MT5 Texas Instruments
非隔离 PoE PD 电源参考设计 PMP841 Texas Instruments
隔离、低成本、非同步 PoE PD 电源参考设计 PMP717 Texas Instruments
隔离、同步反向、3.3V @ 3A 或 5V @ 2A PoE PD 电源参考设计 PMP929 Texas Instruments
以太网电源 - 同步反向参考设计 PMP411 Texas Instruments
以太网电源 - 同步反向参考设计 PMP386 Texas Instruments

选择和解决方案指南

摄像机:监控 IP 网络 最新技术文档 Help

解决方案指南

工具和软件

名称 器件型号 公司 工具/软件类型
Code Composer Studio (CCStudio) 集成开发环境 (IDE) v4.x CCSTUDIO Texas Instruments Code Composer Studio(TM) IDE
TMSDM365 数字视频评估模块 TMDXEVM365 Texas Instruments 开发电路板/EVM
XDS510 类仿真器 XDS510 Texas Instruments 仿真器/分析仪
DM335 Compact Low Cost Module Z3 Technology Hardware Reference Designs

产品公告和白皮书

摄像机:监控 IP 网络 最新技术文档 Help

产品公告

白皮书

类似的终端设备解决方案

TI 终端设备

TI 所有终端设备

支持和社区

培训活动

培训内容 类型 日期
The Ins and Outs of the TI’s Video Interfaces
TI has several embedded-processing solutions tailored for digital video applications.
On-Line Training   On Demand  
Technical Overview of the Ultra-low power C5505
TI’s latest TMS320C5504/05 low-power DSPs provide energy efficieny and longer battery life for portable applications such as...
On-Line Training   On Demand  
Secure Virtualization for the OMAP 35x by Greenhills
Embedded and mobile devices are rapidly growing in complexity.
On-Line Training   On Demand  
Technical Introduction to DM36x - TI's low power, low cost video processor
The DM365 processor core is an ARM926EJ-S RISC processor offering speeds up to 300MHz.
On-Line Training   On Demand  
Designing with the Newest IP Network Camera Reference Desgin

An introduction to the forthcoming TMS320DM365-based IP network camera reference design and its video performance

On-Line Training   On Demand  

更多信息

其它支持资源