ADCPRO

模数转换器 Pro (ADCPro™) 评估软件

ADCPRO

下载

概述

ADCPro™ 是一种模块化软件系统,无需昂贵的逻辑分析仪和复杂的分析程序即可对模数转换器 (ADC) 进行评估。单独使用适用于对从 ADC 测试中捕获的数据集执行分析;与德州仪器 (TI) ADC 评估模块 (EVM) 以及合适的数据采集卡配合使用时,它便可作为功能强大的评估测试包的一部分。

特性

德州仪器 (TI) 的 ADCPro 软件可简化 ADC 数据的采集和分析任务,并助您实现轻松评估。借助该软件,您可以轻松建立一个评估系统,该系统虽然可能无法准确复制制造商系统,但仍然可以获得可与系统要求相比较的有意义的结果。

  • 能够保存并回调数据集
  • 模块化设计可支持更多 EVM 和测试
  • 时间、直方图和频域测试

即使没有任何硬件,也可使用 ADCPro 来分析数据集 - 这是一种评估工具的简单方法。数据可来自此分发中包含的以下两个不同插件:

  • TripleGen - 一个三通道函数生成器
  • FileReader - 一个可读取以 ADCPro 格式存储的数据文件的 EVM 插件

将 TripleGen 用作数据源,您可以探索 ADCPro 的功能并了解该程序的测试功能。

ADCPro 数据文件格式是制表符分隔文本文件,可兼容大部分电子表格程序。如果您从现有 ADC 中采集数据,便可轻松对其进行格式设置,以便使用 FileReader 读取并使用 ADCPro 来分析数据。

ADCPro 随附的测试插件包括:

  • 数据监控器 - 显示已加载或采集的数据
  • MultiScope - 一个用于时域分析的多通道示波器
  • MultiHisto - 一个带有直流噪声分析功能的多通道直方图测试
  • MultiFFT - 一个可显示频域中的数据并计算信噪比 (SNR)、总谐波失真 (THD)、信噪比加失真(SINAD 或 THD+N)和无杂散动态范围 (SFDR) 的多通道 FFT 插件。

用于将硬件与 ADCPro 连接的插件可用于某些德州仪器 (TI) 模数转换器。请参阅与 ADCPro 兼容的那些评估测试包的相关产品部分。

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

评估模块 (EVM) 用 GUI

ADCPRO Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
ADS1120EVM ADS1120 评估模块 ADS1220EVM 用于低功耗、低噪声、24 位模数转换器的评估模块 ADS1256EVM-PDK ADS1256 性能演示套件 ADS1259EVM-PDK ADS1259 性能演示套件 ADS1282EVM-PDK ADS1282 性能开发套件 (PDK) ADS7924EVM-PDK ADS7924 性能演示套件 ADS7945EVM-PDK ADS7945 性能演示套件 ADS7957EVM-PDK ADS7957 高性能演示套件 ADS7961EVM-PDK ADS7961 高性能演示套件 ADS8028EVM-PDK ADS8028 性能演示套件 ADS8320EVM-PDK ADS8320 性能开发套件 ADS8325EVM-PDK ADS8325 性能开发套件 ADS8326EVM-PDK ADS8326 性能开发套件 ADS8339EVM-PDK ADS8339 16 位 250kSPS 微型 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 性能演示套件 ADS7924EVM ADS7924 评估模块
下载选项

ADCPRO Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
最新版本
版本: 2.0.1
发布日期: 16 二月 2024
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
ADS1120EVM ADS1120 评估模块 ADS1220EVM 用于低功耗、低噪声、24 位模数转换器的评估模块 ADS1256EVM-PDK ADS1256 性能演示套件 ADS1259EVM-PDK ADS1259 性能演示套件 ADS1282EVM-PDK ADS1282 性能开发套件 (PDK) ADS7924EVM-PDK ADS7924 性能演示套件 ADS7945EVM-PDK ADS7945 性能演示套件 ADS7957EVM-PDK ADS7957 高性能演示套件 ADS7961EVM-PDK ADS7961 高性能演示套件 ADS8028EVM-PDK ADS8028 性能演示套件 ADS8320EVM-PDK ADS8320 性能开发套件 ADS8325EVM-PDK ADS8325 性能开发套件 ADS8326EVM-PDK ADS8326 性能开发套件 ADS8339EVM-PDK ADS8339 16 位 250kSPS 微型 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 性能演示套件 ADS7924EVM ADS7924 评估模块

文档

发布信息

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

支持的产品和硬件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 用户指南 ADCPro(TM) Analog-to-Digital Converter Evaluation Software User's Guide (Rev. C) 2012年 3月 29日
* 用户指南 ADCPro Hardware and Software Installation Manual (Rev. A) 2012年 3月 28日
应用手册 Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A) PDF | HTML 2015年 4月 16日
应用手册 A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B) 2011年 10月 9日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频