ADS5474 评估模块 状态: ACTIVE

ADS5474EVM

      
         
此产品变更时通知我
  ADS5474EVM
名称ADS5474 Evaluation Module
状态ACTIVE
价格(US$)$299.00 
订购选项

产品说明

描述

The ADS5474EVM is a circuit board which allows the designer to run an evaluation of Texas Instruments ADS5474 device, a 14-bit 400 MSPS ADC. With the supplied Logic analyzer breakout board, the ADC LVDS output can be directly captured using either an Agilent E5405A or Tektronix P6980 touchless probe.

特性

  • Transformer coupled analog input path
  • Texas Instrument’s THS9001 analog input path
  • LVDS capture ability

订购选项

 ADS5474EVM
名称 ADS5474 Evaluation Module
状态  ACTIVE 
价格(US$) $299.00 
订购
亚洲:
联系经销商
 

技术文档

ADS5474EVM 最新技术文档 Help

应用手册

用户指南

    

相关产品

相关工具
名称 器件型号 公司 工具类型
TSW1200 高速 ADC LVDS 评估系统 TSW1200EVM Texas Instruments 开发电路板/EVM 
高速 ADC 至 FMC (Xilinx) 接头适配卡 FMC-ADC-ADAPTER Texas Instruments 开发电路板/EVM 
高速 ADC 至 HSMC (Altera) 接头适配卡 HSMC-ADC-BRIDGE Texas Instruments 开发电路板/EVM 
相关器件
器件型号 名称 产品系列
ADS5440 13 位 210MSPS 管道 ADC 数据转换器 
ADS5444 13 位 250MSPS ADC 数据转换器 
ADS5463 12 位 500MSPS ADC 数据转换器 
ADS5474 14-bit, 400MSPS Analog-to-Digital Converter with Buffered Inputs 数据转换器 
CDCM7005 高性能、低相位噪声、低偏移的时钟同步器(使参考时钟与 VCXO 同步) 超低抖动合成器和抖动消除器 
THS4509 宽带运算放大器 运算放大器 (Op Amp) 
THS9001 50MHz-350MHz 可级联放大器 视频功能 

支持和社区

其它支持资源