ADS5500 评估模块 状态: ACTIVE

ADS5500EVM

      
         
此产品变更时通知我
参考資料   ADS5500/5541/5542/5520/5521/5522 14- and 12-Bit Single Channel ADC EVM (slwu010c.pdf, 1183 KB)
2005年 9月 27日 下载(英文內容)

  ADS5500EVM
名称ADS5500 Evaluation Module
状态ACTIVE
价格(US$)$199.00 
订购选项

产品说明

描述


查看  查看 ADS5500EVM Graphic

The ADS5500-EVM provides an evaluation platform for the ADS5500, a single channel 14-Bit 125Msps Analog-to-Digital converter.

The board can be operated with a single +3.3V supply. +/-5 V is required if using the differential amplifier input.

NOTE: For additional information regarding this evaluation module, get in touch with your local TI sales contact.

特性

  • Populated evaluation board
  • Easy setup for performance testing
  • Transformer coupled or single ended or differential amplifier input configuration
  • Digital output from the EVM is via a 40-pin connector

订购选项

 ADS5500EVM
名称 ADS5500 Evaluation Module
状态  ACTIVE 
价格(US$) $199.00 
订购
亚洲:
联系经销商
 

技术文档TI Recommends - Technical DocumentationTI 推荐

用户指南

  • ADS5500/5541/5542/5520/5521/5522 14- and 12-Bit Single Channel ADC EVM (slwu010c.pdf, 1183 KB)
    2005年 9月 27日  下载(英文內容)

应用手册

  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters (scaa092.htm, 9 KB)
    2008年 6月 8日  摘要(英文內容)
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010 (scaa091.htm, 8 KB)
    2008年 6月 2日  摘要(英文內容)
    

相关产品

相关器件
器件型号 名称 产品系列
ADS5500 14 位 125MSPS ADC 单通道 低功耗和高交流性能 数据转换器 
THS4503 高速全差动放大器 运算放大器 

支持和社区

其它支持资源