ADS5522 评估模块 状态: ACTIVE

ADS5522EVM

      
         
此产品变更时通知我
参考資料   ADS5500/5541/5542/5520/5521/5522 14- and 12-Bit Single Channel ADC EVM (slwu010c.pdf, 1183 KB)
2005年 9月 27日 下载(英文內容)

  ADS5522EVM
名称ADS5522 Evaluation Module
状态ACTIVE
价格(US$)$199.00 
订购选项

产品说明

描述

The ADS5522EVM give users a platform to evaluate Texas Instruments ADSS5522, a high-performance, 12-bit, 80 MSPS analog-to-digital converter (ADC).

特性

  • 12-Bit Resolution
  • 80 MSPS Sample Rate
  • High SNR: 69.7dBFS at 100MHz fIN
  • High SFDR: 83.0dBc at 100MHz fIN
  • 2.3VPP Differential Input Voltage
  • Internal Voltage Reference
  • 3.3V Single-Supply Voltage
  • Analog Power Dissipation: 541mW
  • Output Buffer Power Dissipation: 122mW
  • Serial Programming Interface
  • TQFP-64 PowerPAD™ Package

订购选项

 ADS5522EVM
名称 ADS5522 Evaluation Module
状态  ACTIVE 
价格(US$) $199.00 
订购
亚洲:
联系经销商
 

技术文档TI Recommends - Technical DocumentationTI 推荐

用户指南

  • ADS5500/5541/5542/5520/5521/5522 14- and 12-Bit Single Channel ADC EVM (slwu010c.pdf, 1183 KB)
    2005年 9月 27日  下载(英文內容)

应用手册

  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters (scaa092.htm, 9 KB)
    2008年 6月 8日  摘要(英文內容)
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010 (scaa091.htm, 8 KB)
    2008年 6月 2日  摘要(英文內容)
    

相关产品

相关工具
名称 器件型号 公司 工具类型
ADS5500 评估模块 ADS5500EVM Texas Instruments 开发电路板/EVM 
ADS5521 评估模块 ADS5521EVM Texas Instruments 开发电路板/EVM 
ADS5541 评估模块 ADS5541EVM Texas Instruments 开发电路板/EVM 
ADS5542EVM 14 位 80MSPS ADC EVM ADS5542EVM Texas Instruments 开发电路板/EVM 
相关器件
器件型号 名称 产品系列
ADS5500 14 位 125MSPS ADC 单通道 低功耗和高交流性能 数据转换器 
ADS5522 12 位 80MSPS 模数转换器 数据转换器 

支持和社区

其它支持资源