ADS8638EVM-PDK

ADS8638 性能演示套件

ADS8638EVM-PDK

立即订购

概述

ADS8638EVM-PDK 专为评估 ADS8614、ADS8618、ADS8634 和 ADS8638 模数转换器而设计。这些 12/16 位的四或八通道 SAR 转换器除了多种警报选项之外,还提供多个真正双极和单极范围。LED 安装在 EVM 板内,用于监控警报。该 EVM 可提供对转换器每个引脚的访问,从而使 ADC 串行接口插头能轻松连接所有主机微处理器或基于 TI DSP 的系统。此外,ADC 包括精确的 2.5V 内部基准电压,而评估板包括外部 +2.5V 电压。两个基准选项可使用板载跳线进行选择。

 

特性
  • 包含 ADS8638 系列器件所需的所有支持电路
  • 串行接口插头可轻松连接至基于 TI DSP 的通信系统
  • 电压基准选项:ADC 内部基准、板载 2.5V 基准或外部基准
  • 板载 OPA140 可驱动 ADC 输入通道
  • 使用 LED 监控 ADC 警报选项
  • 与 TI 模块化 EVM 系统兼容
Precision ADCs
ADS8638 具有软件可选输入范围的 12 位 8 通道双极 SAR
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS8638EVM-PDK — ADS8638 性能演示套件

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

ADS8638EVM-PDK-SW — 适用于 ADS8638EVM-PDK 的软件;需要 ADCPRO

评估模块 (EVM) 用 GUI

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

支持的产品和硬件
下载选项

ADCPRO Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
最新版本
版本: 2.0.1
发布日期: 16 二月 2024
lock ADCPRO-installer.exe  — 268928 K

GUI Installer

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
ADS1120EVM ADS1120 评估模块 ADS1220EVM 用于低功耗、低噪声、24 位模数转换器的评估模块 ADS1256EVM-PDK ADS1256 性能演示套件 ADS1259EVM-PDK ADS1259 性能演示套件 ADS1282EVM-PDK ADS1282 性能开发套件 (PDK) ADS7924EVM-PDK ADS7924 性能演示套件 ADS7945EVM-PDK ADS7945 性能演示套件 ADS7957EVM-PDK ADS7957 高性能演示套件 ADS7961EVM-PDK ADS7961 高性能演示套件 ADS8028EVM-PDK ADS8028 性能演示套件 ADS8320EVM-PDK ADS8320 性能开发套件 ADS8325EVM-PDK ADS8325 性能开发套件 ADS8326EVM-PDK ADS8326 性能开发套件 ADS8339EVM-PDK ADS8339 16 位 250kSPS 微型 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 性能演示套件 ADS7924EVM ADS7924 评估模块

文档

发布信息

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 ADS8638EVM-PDK User Guide (Rev. A) 2016年 2月 2日
证书 ADS8638EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI
ADCPRO 模数转换器 Pro (ADCPro™) 评估软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频