Code Composer Studio IDE 状态: ACTIVE

CCSTUDIO

      
         
此产品变更时通知我
  TMDSCCS2000-1 CCSTUDIO-FET TMDSCCSALL-1
名称C2000 Code Composer Studio bundled with Annual SubscriptionCCSTUDIO Free Evaluation ToolCode Composer Studio IDE bundled with Annual Subscription
状态ACTIVEACTIVEACTIVE
价格(US$)$495.02  $3595.18 
主机  PC  PC 
操作系统  Microsoft Windows Vista/XP/2000  Microsoft Windows Vista/XP/2000 
当前版本  v3.3  v3.3 
支持平台  C2000  C6000/C5000/C2000/DaVinci/OMAP 
当前版本  v3.3  v3.3 
版本日期  Jan-8-2007  Jan-8-2007 
订购选项订购选项订购选项

产品说明

描述

Code Composer Studio 免费评估工具

TMDSCCSALL-1 支持 C6000、C5000、C2000、DaVinci 和 OMAP 处理器。

TMDSCCS2000-1 仅支持 C2000 平台。

Code Composer Studio™ (CCStudio) 集成开发环境 (IDE) 是德州仪器 (TI) eXpressDSP 软件和开发工具策略的关键要素。CCStudio 为您基于 TMS320 DSP 和 OMAP 的嵌入式实时应用提供所有主机工具和运行时软件支持。

CCStudio 易于使用的 IDE 使所有经验水平的 DSP 设计人员可以快速完成应用程序开发过程的各个阶段,包括设计、编码以及构建、调试、分析和调优。熟悉的工具和界面使用户可以快速开始并立即实现高生产率。

IDE 包括 DSP/BIOS 支持、实时分析能力、调试器和优化工具、C/C++ 编译器、汇编器、连接器、集成 CodeWright 编辑器、可视项目管理器和各种模拟器与仿真驱动器。CCStudio IDE 提供了面向整个开发过程的简便易用的工具。特性集丰富而深入,开发者可以充分利用能帮助其应用更快上市的省时、高效工具,以及允许他们查找和修复实时问题的精密调试工具。调优和优化特性使开发者能生产出充分利用设备能力的高效应用程序。

特性

CCStudio 集成开发环境包括能够节省开发时间并优化所有嵌入式实时应用性能的主机工具和目标软件。

Code Composer Studio 的主机端工具包括:

  • TMS320 DSP 和 OMAP 代码生成工具:C/C++ 编译器、汇编器和连接器
  • 具有源码控制接口、多项目支持和 1000 项目文件处理能力的集成可视项目管理器
  • 拖放 CCStudio 设置实用程序支持:
    • XDS560™ 高速仿真驱动器
    • XDS510™ 仿真驱动器
    • 适用于完整设备、仅 CPU 以及 CPU plus 存储器的模拟器,从而实现最佳性能
    • 定制目标板定义选项
  • 完全集成的 CodeWright 编辑器
  • 支持 IDE 内多个版本 DSP/BIOS 和代码生成工具的组件管理器
  • 用于模拟器和仿真器的源码调试器普通接口具有以下特性:
    • 回卷调试:模拟源码步退
    • 简单断点
    • 高级和硬件断点
    • 数据注入/提取的探测点
    • 用于模拟外界接口(仅模拟器目标)的引脚连接、端口连接
    • 高级监视窗口和符号浏览器
    • 从一个界面设置和管理软件和硬件断点的统一断点管理器。
    • 支持多处理器板调试和分析的并行调试管理器
    • 内部和外部脚本编写支持
  • DSP/BIOS™ 主机工具支持(配置、实时分析和调试)
  • 连接/断开;功能强大、弹性十足的主机至目标的连接
  • 应用程序代码调优显示板
    • 主动建议和目标监控窗口
    • 了解和监控代码性能的描述和分析工具
    • 代码大小调优、高速缓冲存储器调优和编译器咨询优化工具
  • 用于主机和目标间实时数据交换的 RTDX™ 数据传输
  • “更新顾问”,使当前系统获得 TI 的最新发布和实用程序(需要主动预订)
  • 自动设置支持德州仪器 (TI) 混合信号产品的数据转换器插件
  • 快速入门教程和帮助包括:
    • 上下文有关的在线帮助
    • IDE、DSP BIOS、调优工具以及其它内容入门的在线教程
    • 编程和硬件参考指南
    • 开发工具用户指南
    • 示例代码
    • 演示重要功能的多媒体特性演示

Code Composer Studio 的目标软件包括:

  • TMS320 DSP 的 DSP/BIOS™ 内核(购买 Code Composer Studio 时随附的 DSP/BIOS™ 许可)
    • 抢先式多线程
    • 线程间通信
    • 中断处理
  • 能实现软件复用的 TMS320 DSP 算法标准
  • 简化器件配置的芯片支持库
  • 优化 DSP 功能的 DSP 库

*介绍的所有 CCStudio 功能并非全部适用于每个支持的 TI 处理器。有关上述诸多特性或确定平台支持哪些特性的详细信息,请在 DSP 站点访问 Code Composer Studio IDE 特性部分。

包含项目

可用更新

Visit the Update Advisor for information on a utility built into Code Composer Studio, which enables you to receive product updates via the web. In order to use the Update Advisor you must have registered your copy of CCStudio and have valid subscription service.

订购选项

 TMDSCCS2000-1CCSTUDIO-FETTMDSCCSALL-1
名称 C2000 Code Composer Studio bundled with Annual SubscriptionCCSTUDIO Free Evaluation ToolCode Composer Studio IDE bundled with Annual Subscription
状态  ACTIVE ACTIVE ACTIVE 
价格(US$) $495.02  $3595.18 
订购
亚洲:
联系经销商
 
  

技术文档

CCSTUDIO 最新技术文档 Help

应用手册

用户指南

选择指南

更多文献资料

    

相关产品

相关工具
名称 器件型号 公司 工具类型
F2812 eZDSP 入门套件 - 插座版 TMDXEZS2812 Texas Instruments 入门套件 
OMAP5912 入门套件 (OSK) TMDSOSK5912 Texas Instruments 入门套件 
TMS320C5416 DSP 入门套件 (DSK) TMDSDSK5416 Texas Instruments 入门套件 
TMS320C6416 DSP 入门套件 (DSK) TMDSDSK6416 Texas Instruments 入门套件 
TMS320C6455 DSP 入门套件 (DSK) TMDXDSK6455 Texas Instruments 入门套件 
TMS320C6713 DSP 入门套件 (DSK) TMDSDSK6713 Texas Instruments 入门套件 
TMS320F2808 eZdsp 入门套件 (DSK) TMDSEZS2808 Texas Instruments 入门套件 
TMS320F2812 eZDSP 入门套件 (DSK) - 插座版 TMDSEZS2812 Texas Instruments 入门套件 
TMS320F2812 eZdsp 入门套件 (DSK) TMDSEZD2812 Texas Instruments 入门套件 
TMS320LF2401A eZdsp 入门套件 (DSK) TMDSEZD2401 Texas Instruments 入门套件 
TMS320LF2407A eZdsp 入门套件 (DSK) TMDSEZD2407 Texas Instruments 入门套件 
TMS320VC33 大学 DSK TMDSDSK33 Texas Instruments 入门套件 
TMS320VC5509A DSP 入门套件 (DSK) TMDSDSK5509 Texas Instruments 入门套件 
TMS320VC5510 DSP 入门套件 (DSK) TMDSDSK5510 Texas Instruments 入门套件 
相关器件
器件型号 名称 产品系列
OMAP3503 应用处理器 OMAP™ 应用处理器 
OMAP3515 应用处理器 OMAP™ 应用处理器 
OMAP3525 应用处理器 OMAP™ 应用处理器 
OMAP3530 应用处理器 OMAP™ 应用处理器 
TMS320C54CST 用于客户端电话的数字信号处理器(仅限于 DSP) C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320C6201 定点数字信号处理器 C6000™ 性能值 DSP 
TMS320C6202B 定点数字信号处理器 C6000™ 性能值 DSP 
TMS320C6203B 定点数字信号处理器 C6000™ 性能值 DSP 
TMS320C6204 定点数字信号处理器 C6000™ 性能值 DSP 
TMS320C6205 定点数字信号处理器 C6000™ 性能值 DSP 
TMS320C6211B 定点数字信号处理器 C6000™ 性能值 DSP 
TMS320C6411 定点数字信号处理器 C6000™ 性能值 DSP 
TMS320C6412 定点数字信号处理器 C6000™ 性能值 DSP 
TMS320C6414T 定点数字信号处理器 C6000™ DSP 平台 
TMS320C6415T 定点数字信号处理器 C6000™ DSP 平台 
TMS320C6416T 定点数字信号处理器 C6000™ DSP 平台 
TMS320C6421 定点数字信号处理器 C6000™ 性能值 DSP 
TMS320C6424 定点数字信号处理器 C6000™ 性能值 DSP 
TMS320C6454 TMS320C6454 定点数字信号处理器 C6000™ DSP 平台 
TMS320C6455 定点数字信号处理器 C6000™ DSP 平台 
TMS320C6720 TMS320C6727B, TMS320C6726B, TMS320C6722B, TMS320C6720 Floating-Point DSPs C6000™ 浮点 DSP 
TMS320C6722B TMS320C6727B, TMS320C6726B, TMS320C6722B, TMS320C6720 Floating-Point DSPs C6000™ 浮点 DSP 
TMS320C6726B TMS320C6727B, TMS320C6726B, TMS320C6722B, TMS320C6720 Floating-Point DSPs C6000™ 浮点 DSP 
TMS320C6727B TMS320C6727B, TMS320C6726B, TMS320C6722B, TMS320C6720 Floating-Point DSPs C6000™ 浮点 DSP 
TMS320DM355 数字媒体片上系统 (DMSoC) DaVinci™ 数字媒体处理器 
TMS320DM640 视频/成像定点数字信号处理器 DaVinci™ 数字媒体处理器 
TMS320DM641 视频/成像定点数字信号处理器 DaVinci™ 数字媒体处理器 
TMS320DM642 视频/成像定点数字信号处理器 DaVinci™ 数字媒体处理器 
TMS320DM643 视频/影像定点数字信号处理器 DaVinci™ 数字媒体处理器 
TMS320DM6431 TMS320DM6431 数字媒体处理器 DaVinci™ 数字媒体处理器 
TMS320DM6433 TMS320DM6433 数字媒体处理器 DaVinci™ 数字媒体处理器 
TMS320DM6435 TMS320DM6435 数字媒体处理器 DaVinci™ 数字媒体处理器 
TMS320DM6437 TMS320DM6437 数字媒体处理器 DaVinci™ 数字媒体处理器 
TMS320DM6443 DaVinci 数字媒体片上系统 DaVinci™ 数字媒体处理器 
TMS320DM6446 DaVinci 数字媒体片上系统 DaVinci™ 数字媒体处理器 
TMS320DM6467 数字媒体片上系统 DaVinci™ 数字媒体处理器 
TMS320F243 带闪存的 16 位 5V 定点 DSP C2000™ 32位实时 MCU 
TMS320F28015 具有闪存的 32 位数字信号控制器 C2000™ 32位实时 MCU 
TMS320F28016 具有闪存的 32 位数字信号控制器 C2000™ 32位实时 MCU 
TMS320F28044 TMS320F28044 和 TMS320F28045 数字控制器 C2000™ 32位实时 MCU 
TMS320F2810 具有闪存的 32 位数字信号控制器 C2000™ 32位实时 MCU 
TMS320F2811 具有闪存的 32 位数字信号控制器 C2000™ 32位实时 MCU 
TMS320F2812 具有闪存的 32 位数字信号控制器 C2000™ 32位实时 MCU 
TMS320F28232 数字信号控制器 C2000™ 32位实时 MCU 
TMS320F28234 数字信号控制器 C2000™ 32位实时 MCU 
TMS320F28235 数字信号控制器 C2000™ 32位实时 MCU 
TMS320F28332 数字信号控制器 C2000™ 32位实时 MCU 
TMS320F28334 数字信号控制器 C2000™ 32位实时 MCU 
TMS320F28335 数字信号控制器 C2000™ 32位实时 MCU 
TMS320LC2401A 具有 ROM 的 16 位定点 DSP C2000™ 32位实时 MCU 
TMS320LC2402A 具有 ROM 的 16 位定点 DSP C2000™ 32位实时 MCU 
TMS320LC2404A 具有 ROM 的 16 位定点 DSP C2000™ 32位实时 MCU 
TMS320LC2406A 具有 ROM 的 16 位定点 DSP C2000™ 32位实时 MCU 
TMS320LC549 数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320LF2401A 具有闪存的 16 位定点 DSP C2000™ 32位实时 MCU 
TMS320LF2402A 具有闪存的 16 位定点 DSP C2000™ 32位实时 MCU 
TMS320LF2403A 具有闪存的 16 位定点 DSP C2000™ 32位实时 MCU 
TMS320LF2406A 具有闪存的 16 位定点 DSP C2000™ 32位实时 MCU 
TMS320LF2407A 具有闪存的 16 位定点 DSP C2000™ 32位实时 MCU 
TMS320UC5402 数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320UC5405 定点数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320UC5409 数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5401 定点数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5402 数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5402A 定点数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5404 数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5407 数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5409 定点数字信号处理器 (DSP) C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5409A 定点 DSP C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5410 数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5410A 数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5416 数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5420 数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5421 数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5441 数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5470 系统级数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5471 系统级数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC549 数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5501 定点数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5502 定点数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5503 定点数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5506 TMS320VC5506 Fixed-Point Digital Signal Processor C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5507 定点数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5509A 定点数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5510 定点数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5510A 定点数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 

支持和社区

其它支持资源