DAC3283EVM
DAC3283 双通道、16 位、800MSPS、1x-4x 插值数模转换器评估模块
DAC3283EVM
概述
DAC3283EVM 是能让设计者评估德州仪器 (TI) DAC3283 双通道 16 位 800MSPS 数模转换器 (DAC) 的电路板,它具有 8 字节宽 DDR LVDS 数据输入、集成 2x/4x 内插滤波器,并且在高 IF 时具有出色的线性度。EVM 提供了可在各种时钟、输入条件下测试 DAC3283 的灵活环境。作为易于使用的完整射频发射解决方案,DAC3283EVM 包含用于为 DAC3283 计时的 CDCE62005 时钟发生器/抖动消除器以及 TRF3704 50MHz 至 6GHz 正交调制器,该调制器可将来自 DAC 的 I/Q 输出向上变频为射频实信号。
该 EVM 能与 TSW3100 配合使用以执行各种测试程序。TSW3100 生成了测试模式,该模式将通过 1.25GSPS LVDS 接口被馈送至 DAC3282。DAC3282EVM 时钟芯片可用于使 TSW3100 板与 DAC3282EVM 保持同步。
特性
- DAC3283 对 IF 和 RF 输出具有综合测试能力
- 与 TSW3100 信号发生器直接连接
- 包含用于时钟生成或抖动消除的 CDCE62005
- 包含用于完整的发送器评估的 TRF3704
- 具有完整功能 GUI 的软件支持,以确保轻松测试
- FMC-DAC-ADAPTER 卡连接至标准 FMC 互连接头(最新 Xilinx FPGA EVM 的常用输入端)。
高速 DAC (> 10MSPS)
立即订购并开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLAC752 — DAC328xEVM GUI
SLAC752 — DAC328xEVM GUI
版本: 01.00.00.00
发布日期: 07 八月 2017
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac752 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac752/slac752.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC752. Please update any bookmarks accordingly.
DAC3283EVM-SW — DAC3283EVM Software Download
版本: 01.00.00.00
发布日期: 08 四月 2010
产品
高速 DAC (> 10MSPS)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac104 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac104/sbac104.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC104. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4