DAC5682Z 评估模块 状态: ACTIVE

DAC5682ZEVM

      
         
此产品变更时通知我
  DAC5682ZEVM
名称DAC5682Z Evaluation Module
状态ACTIVE
价格(US$)$499.00 
订购选项

产品说明

描述

The DAC5682ZEVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments' dual-channel 16-bit 1.0 GSPS digital-to-analog converter (DAC) with wideband LVDS data input, integrated 2x/4x interpolation filters, on-board clock multiplier and internal voltage reference. The EVM provides a flexible environment to test the DAC5682Z under a variety of clock, and input conditions.

It can be used along with TSW3100 to perform a wide range of test procedures. The TSW3100 generates the test patterns which are fed to the DAC5682Z through a 1 GSPS LVDS port. The DAC5682ZEVM has a programmable clock chip which can be used to synchronize TSW3100 board to DAC5682Z.

特性

  • Comprehensive test capability for DAC5682Z
  • Direct connection to TSW3100 signal generator EVM
  • Has a programmable Low Jitter Clock Synthesizer capable of working with a VCXO or an external clock source
  • Clock synchronization with TSW3100 for signal integrity
  • Software support with a fully featured GUI for easy testing
  • Simple conversion to TSW3082EVM

包含项目

订购选项

 DAC5682ZEVM
名称 DAC5682Z Evaluation Module
状态  ACTIVE 
价格(US$) $499.00 
订购
亚洲:
联系经销商
 

技术文档

DAC5682ZEVM 最新技术文档 Help

应用手册

用户指南

    

相关产品

相关工具
名称 器件型号 公司 工具类型
TSW3100 图形发生器模块 TSW3100EVM Texas Instruments 开发电路板/EVM 
高速 ADC 至 FMC (Xilinx) 接头适配卡 FMC-ADC-ADAPTER Texas Instruments 开发电路板/EVM 
高速 ADC 至 HSMC (Altera) 接头适配卡 HSMC-ADC-BRIDGE Texas Instruments 开发电路板/EVM 
相关器件
器件型号 名称 产品系列
CDCM7005 高性能、低相位噪声、低偏移的时钟同步器(使参考时钟与 VCXO 同步) 超低抖动合成器和抖动消除器 
DAC5681 16 位 1.0GSPS 数模转换器 (DAC) 数据转换器 
DAC5681Z 16 位 1.0GSPS 2x-4x 内插数模转换器 (DAC) 数据转换器 
DAC5682Z 16 位 1.0 GSPS 2x-4x 内插双通道数模转换器 (DAC) 数据转换器 

支持和社区

其它支持资源