|
|
|
|
产品说明描述DAC5688EVM 是一块电路板,它允许设计人员评估具有宽带 LVDS 数据输入、集成 2x/4x/8x 内插滤波器、32 位 NCO 和内部参考电压的德州仪器 (TI) 双通道 16 位 800MSPS 数模转换器 (DAC)。EVM 提供了可在各种时钟、输入条件下测试 DAC5688 的灵活环境。 它能与 TSW3100 配合使用以执行各种测试程序。TSW3100 生成了测试模式,该模式将通过单行速度可达 250MSPS 的双路 CMOS 端口被馈送至 DAC5688。DAC5688EVM 具有可使 TSW3100 板与 DAC5688 同步的可编程时钟芯片。 特性
订购选项
|
| 相关工具 | |||
| 名称 | 器件型号 | 公司 | 工具类型 |
| TSW3100 图形发生器模块 | TSW3100EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 相关器件 | |||
| 器件型号 | 名称 | 产品系列 | |
| CDCE72010 | 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器 | 无线基站时钟 | |
| CDCM7005 | 高性能、低相位噪声、低偏移的时钟同步器(使参考时钟与 VCXO 同步) | 超低抖动合成器和抖动消除器 | |
| DAC5687 | 16 位 500 MSPS 2x-8x 内插双通道数模转换器 (DAC) | 数据转换器 | |
| DAC5688 | 16 位 800 MSPS 2x-8x 内插双通道数模转换器 (DAC) | 数据转换器 | |
| TRF370333 | 0.4 - 4.0 GHz IQ Modulator | RF/IF 和 ZigBee ® 解决方案 | |