DRV8662EVM

DRV8662 评估模块

DRV8662EVM

立即订购

概述

DRV8662EVM 评估模块 (EVM) 是一款完全集成的高电压、压电致动驱动器,为单层和多层压电致动器提供了快速响应时间。DRV8662 使用可调节的集成升压转换器,以差动方式将压电负载驱动至高达 200V。评估模块包含 DRV8662 压电式触觉驱动器、可编程 MSP430 和无源组件,均可用于完整评估。

特性
  • 高电压压电式触觉驱动器
  • 驱动单层和多层压电致动器
  • 可调节 200V 差动输出
  • 具有采样波形的可编程 MSP430
  • 直接连接外部 PWM 和模拟信号
  • 快速启动时间:1.5ms
  • 3.0V 至 5.5V 的宽电源电压范围
  • 1.8V 兼容数字引脚
  • 过热保护
  • 采用 4mm x 4mm x 0.9mm QFN 封装 (RGP)
  • 压电式驱动器
    DRV8662 采用 QFN 封装且具有集成式 105V 升压转换器的压电式触觉驱动器
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    评估板

    DRV8662EVM — DRV8662 评估模块

    登录以订购
    In stock / Out of stock
    数量限制:
    TI.com 上无现货
    计算工具

    SLOR113 — DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

    支持的产品和硬件
    下载

    SLOR113 DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

    close
    最新版本
    版本: 01.00.00.0A
    发布日期: 20 八月 2014

    校验和
    产品
    压电式驱动器
    DRV2665 具有集成式 105V 升压转换器和 DAC 的压电式触觉驱动器 DRV2667 具有集成式 105V 升压转换器、波形存储器和 DAC 的压电式触觉驱动器 DRV8662 采用 QFN 封装且具有集成式 105V 升压转换器的压电式触觉驱动器
    硬件开发
    评估板
    DRV2667EVM-CT 具有升压、数字前端和内部波形存储器的压电式触觉驱动器 EVM DRV8662EVM DRV8662 评估模块

    发布信息

    The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slor113 or www.ti.com.cn/lit/xx/slor113a/slor113a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLOR113. Please update any bookmarks accordingly.
    应用软件和框架

    SLOC285 — DRV8662EVM Source Code

    支持的产品和硬件
    下载

    SLOC285 DRV8662EVM Source Code

    close
    最新版本
    版本: 01.00.00.00
    发布日期: 06 一月 2013
    download DRV8662EVM Source Code (zip)  — 364 K

    校验和
    硬件开发
    评估板
    DRV8662EVM DRV8662 评估模块

    发布信息

    The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sloc285 or www.ti.com.cn/lit/xx/sloc285/sloc285.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLOC285. Please update any bookmarks accordingly.
    应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索,并重试。
    查看所有 3
    类型 标题 下载最新的英文版本 日期
    应用手册 DRV8662, DRV2700, DRV2665, and DRV2667 Configuration Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 8日
    证书 DRV8662EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    EVM 用户指南 DRV8662 Piezo Haptics Driver Evaluation Module (RevD Silicon) (Rev. B) 2016年 3月 9日

    支持与培训

    可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

    查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

    视频