|
|
|
|
产品说明描述The eZ430-RF2500 is a complete wireless development tool for the MSP430 and CC2500 that includes all the hardware and software required to develop an entire wireless project with the MSP430 in a convenient USB stick. The tool includes a USB-powered emulator to program and debug your application in-system and two 2.4-GHz wireless target boards featuring the highly integrated MSP430F2274 ultra-low-power MCU. Projects may be developed and instantly deployed using the included battery expansion board and AAA batteries. All the required software is included such as a complete Integrated Development Environment and SimpliciTI, a propriety low-power star network stack, enabling robust wireless networks out of the box. The eZ430-RF2500 uses the MSP430F22x4 which combines 16-MIPS performance with a 200-ksps 10-bit ADC and 2 op-amps and is paired with the CC2500 multi-channel RF transceiver designed for low-power wireless applications. The eZ430-RF emulator interface may be used with any Spy Bi-Wire enabled MSP430, such as the F22xx and F20xx series, and is fully compatible with the eZ430-F2013 and eZ430-T2012 target boards. The emulator interface can be used to download and debug your target applications, and can transmit serial data to your PC while in or out of a debug session. 特性Features:
支持软件
订购选项
技术文档
|
| 相关软件 | |||
| 名称 | 器件型号 | 公司 | 软件类型 |
| 符合 SimpliciTI 的协议堆栈 | SIMPLICITI | Texas Instruments | 应用软件 |
| 相关工具 | |||
| 名称 | 器件型号 | 公司 | 工具类型 |
| Code Composer Studio (CCStudio) 集成开发环境 (IDE) - v4.x | CCSTUDIO | Texas Instruments | Code Composer Studio(TM) IDE |
| IAR 嵌入式工作平台 - 免费 4KB IDE | IAR-KICKSTART | Texas Instruments | 开发平台 |
| MSP430 2.4GHz 无线目标板 | EZ430-RF2500T | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| MSP430 USB Stick F2012 Board | EZ430-T2012 | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| MSP430 USB 记忆棒开发工具 | EZ430-F2013 | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| MSP430 太阳能收集开发工具 | EZ430-RF2500-SEH | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| TPS62260LED-338 评估模块 | TPS62260LED-338 | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| Z-Accel 演示套件 | EZ430-RF2480 | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| MSP430 868/915MHZ 无线目标板 | MSP430-3P-AWGH-AMB8423-DEVBD | Amber Wireless GmbH | 开发电路板/EVM |
| SmartRF Studio Download | SMARTRFTM-STUDIO | Texas Instruments | 软件工具 |
| 相关器件 | |||
| 器件型号 | 名称 | 产品系列 | |
| CC2500 | 针对 2.4GHz ISM 频带低功率无线应用设计的低成本、低功耗 2.4GHz 射频收发器 | 低功耗射频集成电路 | |
| MSP430F2001 | 16 位超低功耗微控制器,1kB 闪存、128B RAM、比较器 | MSP43016 位超低功耗 MCU | |
| MSP430F2002 | 16 位超低功耗微控制器,2kB 闪存、128B RAM、10 位 SAR A/D、用于 SPI/I2C 的 USI | MSP43016 位超低功耗 MCU | |
| MSP430F2003 | 16 位超低功耗微控制器,1kB 闪存、128B RAM、16 位 Σ-Δ A/D,用于 SPI/I2C 的 USI | MSP43016 位超低功耗 MCU | |
| MSP430F2112 | 16 位超低功耗微控制器,具有 2kB 闪存、256B RAM、10 位 ADC 和 USCI | MSP43016 位超低功耗 MCU | |
| MSP430F2122 | 16 位超低功耗微控制器,具有 4kB 闪存、512B RAM、10 位 ADC 和 USCI | MSP43016 位超低功耗 MCU | |
| MSP430F2132 | 16 位超低功耗微控制器,具有 8kB 闪存、512B RAM、10 位 ADC 和 USCI | MSP43016 位超低功耗 MCU | |
| MSP430F2232 | 具有 8kB 闪存和 512B RAM 的 16 位超低功耗微控制器 | MSP43016 位超低功耗 MCU | |
| MSP430F2234 | 具有 8kB 闪存和 512B RAM 的 16 位超低功耗微控制器 | MSP43016 位超低功耗 MCU | |
| MSP430F2252 | 具有 16kB 闪存和 512B RAM 的 16 位超低功耗微控制器 | MSP43016 位超低功耗 MCU | |
| MSP430F2254 | 具有 16kB 闪存和 512B RAM 的 16 位超低功耗微控制器 | MSP43016 位超低功耗 MCU | |
| MSP430F2272 | 具有 32kB 闪存和 1K RAM 的 16 位超低功耗微控制器 | MSP43016 位超低功耗 MCU | |
| MSP430F2274 | 具有 32kB 闪存和 1K RAM 的 16 位超低功耗微控制器 | MSP43016 位超低功耗 MCU | |