ISO1050 评估模块 状态: ACTIVE

ISO1050EVM

      
         
此产品变更时通知我
  ISO1050EVM
名称ISO1050 Evaluation Module
状态ACTIVE
价格(US$)$49.00 
订购选项
经销商
WorldwideMouser Electronics

产品说明

描述


查看  查看 ISO1050EVM

该多功能 EVM 设计用于评估 ISO1050 隔离式 CAN 收发器。提供输入和输出连接以及用于测量的测试点,旨在帮助设计人员使用这一世界首款具有集成隔离的 CAN 收发器。

特性

  • 4000V 峰值电压隔离
  • 故障保护输出
  • 低回路延迟:150ns(典型)
  • 50kV/us 典型瞬态抗扰性
  • 满足或超出 ISO 11898 的要求
  • -27V 至 40V 的总线故障保护
  • 领先的超时功能
  • UL 1577、IEC 60747-5-2 (VDE 0884、Rev.2)、EC 61010-1、IEC 60950-1 和 CSA 等待认证
  • 具有 5V 容限的 3.3V 输入

包含项目

    

相关产品

相关器件
器件型号 名称 产品系列
ISO1050 隔离式 5V CAN 收发器 接口 

支持和社区

其它支持资源