医疗成像软件工具套件 (STK) 状态: ACTIVE

S2MEDDUS

      
         
此产品变更时通知我
  DUSSTKC64XPLUSP
名称TI Embedded Processor Software Tool Kit for Medical Imaging (STK-MED)
状态ACTIVE
价格(US$)免费 
主机  PC 
操作系统  Microsoft Windows 2000 and XP 
当前版本  v2.0 
版本日期  09 JUN 2010 

产品说明

描述

用于医疗诊断超声波系统的 TI 嵌入式处理器软件工具套件 (STK-MED) 是针对 TI C64x+ 构架进行优化的多种超声波算法的集合。这些算法展示了超声波处理功能如何利用 C64x+ 构架来实现高性能和低功耗。该 STK-MED 的目标是通过提供优化的常用处理块实施来加快客户开发医疗诊断超声波系统的速度。您可以轻松扩展或修改包含在 STK-MED 中的源码,以便开发定制的差异化模块。

用于医疗成像的 TMS320C6455 DSP 入门套件 (DSK-MI) 是使用 STK-MED 进行评估和开发的理想平台。该 DSK-MI 是低成本开发平台,旨在加快基于 TI TMS320C64x+™ DSP 系列的医疗成像的开发速度。该 DSK-MI 现采用业界性能最高的运行速度高达 1.2GHz 的单核 DSP。

评估版本的 STK-MED 专为开发人员提供 90 天免费评估 STK-MED 的机会。该版本包括目标形式的软件模块和少部分源码形式的模块。

特性

该 STK-MED 包含针对医疗诊断超声波系统中常见的处理块优化的 C64x+ DSP 软件。该 STK-MED 包含每个软件模块的详细算法描述、API 文档、基准和测试台。

软件和测试台可在 CCS 设备仿真器或目标设备上运行。(用于医疗成像的 C6455 DSK 是建议在通过 STK-MED 进行开发时使用的平台。)

该 STK-MED 包括以下模块:
  • 针对 1D 彩色血流、2D 彩色血流、壁滤波器和功耗评估器的多普勒功能优化的内核实施
  • 针对射频解调和抽取优化的内核实施
  • 针对延迟求和 (DAS) 接收波束优化的内核实施
  • 针对 DM6437、C6455、DM6446 和 OMAP3530 SoC 的 C64x+ DSP 内核上的扫描转换优化的系统实施
  • 优化的数学实用程序
这些模块以源代码(完整生产版)或源代码与对象代码(评估版)的组合的形式提供。下表汇总了每个软件模块的提供形式。(请参见表格布局的附加文件)
DUSSTKC64XPLUSP DUSSTKC64XPLUST90(评估) 
壁滤波器 来源 来源
延迟求和 (DAS) 接收波束 来源 来源
扫描转换 来源 对象
1D 彩色血流 来源 对象 
2D 彩色血流 来源 对象 
功耗评估器 来源 对象 
射频解调和抽取 来源 对象 
优化的数学实用程序 来源 对象 

用于 STK-MED 的数学实用程序

该 STK-MED 包括功能模块中常用的实用程序数学函数的多个高精确和低复杂性实施。数学实用程序包括测试台和性能评测。提供的函数包括:
  • 四象限反正切函数
  • 复杂幅度函数
  • 除法函数

支持软件

技术文档

应用手册

 

选择指南

白皮书

更多文献资料

 
    

支持和社区

其它支持资源