产品说明
描述
查看 TINA-TI 屏幕现已推出:TINA-TI™ 7.0 版本!
TINA-TI 入门:快速入门指南
此快速入门用户指南 (SBOU052) 概括性地介绍了 TINA-TI、强大的电路设计和模拟工具。TINA-TI 是对各种基本电路和高级电路(包括复杂架构)进行设计、测试和故障排除的理想选择,无任何节点或器件数量限制。此文档旨在帮助新的 TINA-TI 用户在尽可能短的时间内使用 TINA-TI 软件的基本功能着手创建电路仿真。
TINA 是一款易于使用但功能强大的电路仿真程序,基于 SPICE 引擎。TINA-TI 是完整功能版本的 TINA,和 TI 的精简模型以及无源和有源模型一起加载。
相比 6.0 版本,TINA-TI 的新 7.0 版本在以下方面进行了改进:
- TINA-TI 为交换电源设备提供支持。
- TINA-TI 对电路大小无限制。
- TINA-TI 包括更多 SPICE 模型和示例电路。
- 当可对工具和 TI 模型库进行更新时通知用户。
- TINA-TI 现在支持 SMPS 仿真功能。
- TINA-TI 7.0 中开发的电路将与 TINA Industrial 版本 7 配合使用。
- TINA-TI 6.0 版本与 7.0 版本向前兼容,但是它们不向后兼容。
6.0 版
TINA-TI 6.0 版将继续在某个时间期限内得到支持。建议用户下载最新版本的 TINA-TI 以获得版本 7.0 的所有优势。
使用 TINA-TI 6.0 版的用户必须单独下载应用原理图文件。访问此处的应用原理图。
有关 TINA-TI 版本 7 的常见问题解答
特性
基于 SPICE 引擎,TINA-TI 提供了 SPICE 的所有传统直流、瞬态和频率域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕捉非常直观 - 真正的“快速入门”。
辅助版本 TINA-TI 是完整功能版,但是不支持完整版 TINA 所具有的某些其它功能。
TINA-TI 安装大约需要 100MB。直接安装,如果想卸载也很容易。您肯定不想卸载。
TINA 是 DesignSoft 的一款产品,此特别辅助版本 TINA-TI 是由 DesignSoft 专为德州仪器 (TI) 而准备的。
宏模型
TINA-TI 7.0 版本和 TI 模拟宏模型一起预加载。每个宏模型均已经过测试并且在工具中可用。
应用
许多应用原理图可供下载并可在 TINA-TI 中进行仿真。这是电路仿真最快捷、最容易的方式。您可以修改它们并用“另存为”保存更改。这些应用原理图将可在 TINA 的全部版本上运行,可配置为运行示例中所示的分析类型。
可以从 TINA-TI 程序软件的 "Examples" 文件夹下的文件夹中获得这些文件。要在下载最新版本之后查看工具中的信息,请转到菜单栏中的“文件”>“打开”,“示例”的菜单选项将显示出来。
应用原理图类别包括:
放大器
- 音频(音频运算放大器滤波器、麦克风前置放大器)
- 负载电容补偿(C-oad 补偿、线路驱动器)
- 比较器(比较器电路)
- 控制环路(PI 温度控制)
- 电流环路(4-20mA、0-10mA)
- 电流测量(电流发送、并联测量)
- 差动放大器差动到单端(差动输入到单端输出、单端输入到差动输出等等)
- FilterPro 滤波器(多反馈,Sallen-Key:由 FilterPro 合成)
- 其它滤波器(全通、低通过、高通、可调、双 T 形)
- 振荡器(维恩电桥)
- 功率放大器(激光驱动器、TEC 驱动器、并行电源、LED 驱动器、光电二极管驱动器)
- 精密放大器(低漂移,低噪声,低偏移,分压器)
- 传感器调节(热敏,电阻电桥,电容电桥,Inst 放大器滤波器)
- 信号处理(峰值检测器,削波放大器)
- 单电源(单电源运算放大器电路)
- 测试(电容乘法器,调节电压基准,通用集成器,负载消除,x1000 缩放放大器,准耦合 AC 放大器)
- 互阻抗放大器(光电二极管,光探测器)
- 电压电流转换器(电压至电流、电流至电流)
- 宽带(宽带运算放大器电路)
噪声分析
传感器仿真器
链接:
- 查看关于 SPICE 模型的更多信息,包括其它仿真器的信息。
- 查看完整功能版本的 TINA 比较。
- TI 建议升级到 TINA 设计套件经典版。有关更多功能,包含优化和压力分析,TINA 设计套件工业版。转到 DesignSoft 以折扣价格购买它们。
- TINA 的快速入门指南、视频教程和其它文档。
支持软件
- TINA-TI Ver. 7.0 Program Installation (Use for Initial Installation) (sloc058d.zip, 28232 KB)
2007年 10月 15日 zip(英文內容)
可用更新
现已推出:TINA-TI™ 7.0 版本!
新版本 TINA-TI 的可用性将在程序启动(只要因特网服务存在)时得到确认。
兼容性问题
TINA-TI 版本 7.0 的最低硬件和软件要求是:
- 与 IBM PC 兼容的计算机,带有:
- Pentium 或等效处理器
- 64MB 的 RAM
- 至少有 100MB 可用空间的硬盘驱动器
- 鼠标
- VGA 适配卡和监视器
- Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP