TMS320VC5505 DSP 评估模块 状态: ACTIVE

TMDXEVM5505

      
         
此产品变更时通知我
  TMDXEVM5505
名称TMS320VC5505 DSP Evaluation Module
状态ACTIVE
价格(US$)$395.00 
主机  N/A 
操作系统  N/A 
当前版本  v1.0 
版本日期  10 JUN 2009 
订购选项

产品说明

描述

TMS320VC5505 DSP 评估模块 (EVM) 是低成本、功能丰富的开发平台,旨在加快德州仪器 (TI) 两款最新的最低功耗 C55x DSP(即 TMS320VC5504 和 TMS320VC5505)的评估过程。初级和熟练的设计人员都可以使用该 EVM 的全功能 Code Composer Studio™ 集成开发环境 (IDE) 和 eXpressDSP™ 软件(包含 DSP/BIOS™ 内核)立即开始着手创新的产品设计。

该 EVM 的所有内容包括:
  • C5505 DSP 评估板
  • Code Composer Studio™ IDE 修订版 4.0
  • 带有原理图的技术参考手册
  • USB 电缆
  • 通用电源
  • AC 电源线
订购信息:现已推出这款售价为 395.00 美元的产品,TMDXEVM5505 包含标准的美式、英式和欧式电源线。

特性

TMS320VC5504 和 TMS320VC5505 DSP 提供了业界最佳的待机和工作功耗组合,旨在帮助显著节约能源并实现更长的电池寿命。具有 200MIPS 性能、高达 320KB 的片上存储器并且比同类器件具有更高的集成度(包含用于 FFT 计算的硬件加速器)和价格优势,C5504 和 C5505 为各种信号处理应用提供了基础,其中包括录音机、乐器、便携式医疗解决方案以及工业和安保应用中的其它消费类电子产品。TMS320VC5504/5 EVM 的硬件详细信息包括:
  • TMS320C5504 或 TMS320C5505 定点低功耗 DSP
  • 嵌入式板载 JTAG 仿真通过 A 到微型 B USB 线缆实现了即插即用功能,并且与外部 JTAG 仿真接口兼容
  • TLV320AIC3254 32 位可编程低功耗立体声编解码器
  • OLED 彩色 LCD 显示屏(128x128 像素)
  • 立体声线路输入 (2)/输出 (1)、耳机输出 (1) 和麦克风输入 (L/R)
  • I2C 和 SPI EEPROM
  • 高速 USB 2.0 从属端口
  • MMC/SD 插槽、CE-ATA 连接器、RS232 接口
  • 10 个用户定义的按钮开关
  • 模拟前端连接器
  • 两个用于存储卡的扩展连接器
  • 外部振荡器插座
  • 电池座(可装入 2 粒 AAA 电池,不含电池)
  • Jog dial
  • +5V 通用电源
软件 - 通过 TI 强大而全面的 Code Composer Studio™ DSK 开发平台,开发人员可以轻松瞄准 TMS320VC5504/5 DSP,其中包括:
  • 完全的集成开发环境 (IDE)、高效优化的 C/C++ 编译器、汇编器、连接器、调试器、采用 CodeSense 技术的集成 CodeWright 编辑器,实现了更快的代码创建、数据可视化,还有描述器和灵活的项目管理器
  • DSP/BIOS 实时内核
  • 芯片支持库
  • 电路板测试封装
  • 应用软件可作为“插件”进行集成,实现了额外的功能

订购选项

 TMDXEVM5505
名称 TMS320VC5505 DSP Evaluation Module
状态  ACTIVE 
价格(US$) $395.00 
订购
亚洲:
联系经销商
 

技术文档

TMDXEVM5505 最新技术文档 Help

更多文献资料

    

相关产品

相关工具
名称 器件型号 公司 工具类型
用于 C5505 DS 医疗开发套件的数码听诊器 (DS) 模拟前端模块 TMDXMDKDS3254 Texas Instruments 子卡 
用于 C5505 ECG 医疗开发套件的心电图 (ECG) 模拟前端模块 TMDXMDKEK1258 Texas Instruments 子卡 
用于 C5505 EVM 的 3.3V 存储器子卡 TMDSMCD5505 Texas Instruments 子卡 
用于 C5505 PO 或 SpO2 医疗开发套件的脉动式血氧计(PO 或 SpO2)模拟前端模块 TMDXMDKPO8328 Texas Instruments 子卡 
相关器件
器件型号 名称 产品系列
TMS320VC5504 低功耗定点数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320VC5505 低功耗定点数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 

支持和社区

其它支持资源