用于 C5515 DS 医疗开发套件的数码听诊器 (DS) 模拟前端模块 状态: ACTIVE

TMDXMDKDS3254

      
         
此产品变更时通知我
  TMDXMDKDS3254
名称Digital Stethoscope (DS) Analog Front End Module for the C5515 DS Medical Development Kit
状态ACTIVE
价格(US$)$375.00 
订购选项
经销商
AsiaPremier Electronics
WorldwideDigi-Key
Mouser Electronics

产品说明

描述

查看系统方框图

TMDXMDKDS3254 数码听诊器 (DS) 模拟前端 (AFE) 模块,它包含 DS AFE 模块、一个处理器板(C5515 DSP 评估模块)、一组附属品和基于 C5515 的应用示例代码,用于实施 DS 应用。

特性

DS AFE 模块主要组件
  1. TLV320AIC3254 - 具有可编程输入和输出的灵活、低功耗、低电压立体声音频编解码器
  2. OPA335 - 0.5-uV/°C、CMOS 零漂移运算放大器

灵活性是 TLV320AIC3254 的主要特性,录音路径包含可编程输入通道配置,它涵盖了单端和差动输入设置、浮点输入或混合输入信号。它还包含数字控制立体声麦克风前置放大器和集成麦克风偏置。可编程过滤块能够清除可能由机械耦合带来的可闻噪声。

AIC3254 的回放路径提供了用于滤波的信号处理块、真差动输出信号、数模转换器 (DAC) 的灵活混合、模拟输入信号以及可编程音量控制。

由于麦克风输出在毫伏范围内,因此 OPA335 需要对输入信号进行适当的放大。这是通过 AC 耦合前置放大器并包含可变增益以提高信噪比 (SNR) 实现的。

DS AFE 模块可通过标准接口无缝连接至各种处理器平台,例如 C5515 EVM

DS MDK 功能
  • 3 种可选模式的音频输出:
    • 响铃模式(20Hz 至 220Hz)
    • 隔膜模式(50Hz 至 600Hz)
    • 扩展范围((20Hz 至 2000Hz)
  • 3 种输入通道选择、2 个电容器和 1 个接触式传声器
  • 音量控制和静音
  • 实时显示板载 LCD 和 PC 上的心跳信号
  • C
  • 在 PC 端存储和回放
技术支持

随 DS 模拟前端模块提供的 CD 中包含硬件设计信息,其中包括原理图、光绘文件和 BOM。现在我们的开放源码网站 http://code.google.com/p/c5505-ezdsp/ 中免费提供基于 C5515 DSP 和 PC 应用软件的 DS 应用示例代码 向下滚动以查找该链接:C5515 EVM 下方的数码听诊器 MDK。

请按照盒中“用前必读”卡上的注册和下载说明进行操作,以便能够通过 www.ti.com/myregisteredsoftware 在线访问全部三个 MDK 应用示例代码和未来更新。

评估板/套件/模块工具(“工具”)警告、限制及免责声明

仅适用于实验室/开发环境中的可行性评估。不适用于医学诊断。
该工具仅设计用于评估和开发目的。不可用于诊断,也不可作为终端设备产品或终端设备产品的一部分使用。
该工具只能由了解处理电子和机械组件、系统及子系统所存在的相关风险的资深工程师和技术人员使用。

您的义务和责任
在使用工具之前,请先参阅用户指南。任何违规操作都可能对使用者造成伤害和/或造成不可预料的后果、运行故障以及对工具和相关电子元件造成永久性损坏。您承认并同意:
  • 您有责任遵守与您(和您的雇员、承包商或指派者)出于评估、测试和其它目的使用此工具相关的所有适用的联邦、州和地方法规要求(包括但不限于食品和药物管理条例、UL、CSA、CE、RoHS 和 WEEE)。
  • 您应当对您自己、您的雇员和承包商在使用或处理此工具时的安全负责。此外,您还有责任确保此工具与人体任何部位之间的接触绝对安全以便避免电击危险。
  • 对于因违反此协议中的条款规定对工具进行不当操作而引起的或与之相关的任何索赔、伤害、损失、费用、成本和债务(总称为“索赔”),您应当为 TI 及其许可人和代表提供辩护及赔偿,并保护我们免受其害。无论索赔是否符合侵权法、合同法或其它任何法律理论,甚至是工具本身未能如描述或预期的那样正常运转,您均应当履行此义务。

技术文档

应用手册

更多文献资料

    

相关产品

相关工具
名称 器件型号 公司 工具类型
用于 C5505 EVM 的 3.3V 存储器子卡 TMDSMCD5505 Texas Instruments 子卡 
用于 C5505 PO 或 SpO2 医疗开发套件的脉动式血氧计(PO 或 SpO2)模拟前端模块 TMDXMDKPO8328 Texas Instruments 子卡 
用于 C5515 ECG 医疗开发套件的心电图 (ECG) 模拟前端模块 TMDXMDKEK1258 Texas Instruments 子卡 
TMS320C5515 DSP 评估模块 TMDXEVM5515 Texas Instruments 开发电路板/EVM 
相关器件
器件型号 名称 产品系列
ADS1198 用于 ECG/EEG 测量的低噪声、8 通道、16 位模拟前端 数据转换器 
ADS1298 具有集成 ECG 前端的 8 通道 24 位模数转换器 数据转换器 
TMS320C5504 定点数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320C5505 定点数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320C5514 定点数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320C5515 定点数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 

支持和社区

其它支持资源